Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Análise de carbono orgânico total (TOC) com sensor SAC - Viomax CAS51D

Nossa solução de monitoramento garante que as medições estão sempre em conformidade com o descarte de carga orgânica no efluente.

Nosso cliente, um gigante no mercado de bebidas - Cervejaria Heineken. Empresa familiar, apaixonados pelo preparo de uma cerveja verdadeiramente premium. Empresa que preza tanto pela qualidade do seu produto final quanto pela sustentabilidade e preservação do meio ambiente, realizou estudo em conjunto com a Endress+Hauser para a utilização de um sensor inteligente, robusto e de fácil manutenção para medição de carga orgânica após o tratamento da água para garantir os niveis exigidos. A utilização de um sensor com estabilidade, precisão e a rápidas respostas foi fundamental pois é de grande importância para esse tipo de analise.

Análise de carbono orgânico total (TOC) com sensor SAC - Viomax CAS51D

Solução ofertada:

  • Com o sensor Viomax CAS51D da Endress+Hauser que mede por SAC (Coeficiente de absorção espectral) é possível uma medição por correlação matemática. As variaveis de carga organica: DQO, DBO e TOC , como sensor trabalha em uma faixa de medição a 254 nm, atende com precisão a aplicação de controle de água tratada em cervejaria

    O sensor foi conectado a uma eletronica Liquiline Memosens CM442, um controlador para todos os parâmetros e aplicações com reconhecimento automático do sensor e conexão dinâmica plug-&-play. Nessa eletrônica é possível ter todas as variaveis de carga orgânica no display, já que a análise é por correlação

Análise de carbono orgânico total (TOC) com sensor SAC - Viomax CAS51D

"A manutenção exigida nos analisadores de combustão era frequente e com custo relativamente alto. Hoje temos um sistema robusto de resposta rápida que nos atende plenamente, graças à qualidade dos instrumentos da Endress+Hauser e ao suporte local".

Relato do experiente instrumentista industrial Amadeo Diustin Detmering, Técnico de instrumentação das Unidades Heineken Recife e Igarassu
Heineken

Benefícios da solução ao cliente:

Com duas unidades na Região de Pernambuco, a Heineken apostou no sensor Viomax CAS51D em substituição dos analisadores de combustão no final do tratamento monitorando TOC ,DBO e DQO. Os estudos tiveram início em janeiro de 2018 e se encerrou em 2021 com dois novos pontos de medições na unidade da Heineken Recife e Igarassu.

Benefícios e ganho gerais:

  • Viomax aceito pelo órgão fiscalizador local;

  • Redução do custo de manutenção;

  • Eletrônica CM442 de fácil interação;

  • Sensor com fácil rotina de manutenção/limpeza que é executada a cada 15 dias devido ao ponto de instalação;

  • Único sensor lendo multivariáveis do processo: TOC, DQO e DBO;

  • Eletrônica CM44X expansível para futuro ponto de medição de Oxigênio Dissolvido;

  • Sensor com tecnologia Memosens digital que não tem interferência por umidade com risco de perde a leitura da variável lida;

  • Troca da lâmpada ou janela óptica no período de 2 anos e poderá ser feita em campo.