Transmissores do processo e chaves limite
Transmissores do processo e chaves limite em um equipamento
Valores analógicos medidos são indicados, avaliados e calculados pelos transmissores de processo. Com a fonte de alimentação de malha integrada, é possível energizar sensores de dois fios. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Os valores limites podem ser monitorados e os relés podem ser comutados. Os sinais do processo podem ser enviados através das saídas analógicas. O pacote de aplicação integrado "pressão diferencial" (opcional) permite o comissionamento rápido e fácil para aplicações de pressão diferencial.
You've viewed 8 of 32 products
Descrição do portfólio
Nosso portfólio de transmissor de processo e chaves fim de curso oferece:
- Transmissores de processo e chaves limite para trilho DIN para montagem em painel e em campo
- Transmissores de processo e chaves fim de curso com aprovações Ex
- Indicadores de processo com função de controle (monitoramento de valor limite, matemática, pressão diferencial e linearização...)
Princípio de medição: Transmissores de processo
Um transmissor de processo transfere os sinais do sensor (U, I, RTD, TC, resistência) para um sinal de saída convertido padronizado de 4 a 20 mA.
Princípio de medição: Chaves de limite
Com as chaves de limite, os valores maximos podem ser monitorados e os relés podem ser comutados. Elas são usadas para controlar máquinas como parte de um sistema de controle e como intertravamentos de segurança.
Benefícios
- Excelente relação custo/desempenho
- Comissionamento e operação rápidos, simples e confortáveis
- Aprovações internacionais disponíveis: Ex, Germanischer Lloyd / aprovação marítima, UL, SIL, WHG