Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
O computador de vazão Flow-X oferece conversão de volume de gás, registro de parâmetros e de eventos, assim como relatórios usando tecnologia de ponta. Módulos idênticos são combinados em invólucros diferente, oferecendo uma versão de transmissão múltipla do Flow-X/P para 1 a 4 distâncias de medição com uma tela touch local ou a versão Flow-X/S para instalações menores com uma distância de medição. Ele é o parceiro ideal para soluções de medição de gás de transferência de custódia em instalações com medidores de vazão ultrassônicos FLOWSIC600.
Medição de custódia de gás
Aplicações exigentes de gás natural e de gás de processo
Propriedades do equipamento:
Configuração aprovada conforme a MID para transmissões de medição de gás com FLOWSIC600
Módulos de alto desempenho para aplicações exigentes
Cada módulo dispõe de uma CPU, memória e entradas/saídas uniformes
Interface de usuário intuitiva no display gráfico e no navegador de internet
Acesso remoto real via Ethernet
Computador de estação para várias transmissões
Benefícios
Custos de planejamento e de instalação reduzidos devido a configurações padrão
Conversão de volume extremamente precisa através de vários ciclos de cálculo por segundo
Alta confiabilidade graças a módulos independentes com conversão de volume própria e armazenamento de valores medidos, leituras dos medidores e de eventos
Expansão fácil de instalações por meio de módulos com entradas/saídas uniformes que podem ser completamente configuradas via software
Redução dos custos de assistência e de manutenção proporcionada pela manutenção remota à prova de adulteração
Integração de sistema econômica e flexível de várias transmissões
A Schluchseewerk AG desejava registrar e otimizar a eficiência de suas turbinas na usina hidrelétrica reversível em Wehr. A Endress+Hauser oferece a solução ideal com seu medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on.
A GPsol, juntamente com a Endress+Hauser, desenvolveu um sistema que mede individualmente cada componente dos poços de extração e fornece o máximo de informações possível sobre a vazão atual.
No novo equipamento de calibração de fábrica da Endress+Hauser, a Wintershall Dea agora pode calibrar o PromassF com hidrocarbonetos, conforme exigido por lei - uma opção significativamente mais barata do que a calibração no local.
gas volume conversion, event logging, parameter logging, and reports
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Calculations
Gas property calculations: AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10 AGA NX-19 GERG-2008 GERG91mod (GOST 30319.2-1996) GOST 30319.2-2015 GSSSD MR-113 ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3 S-GERG Flow rate calculations: AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11
Electrical connection
Voltage 24 V DC (± 10%), with redundant connections Current consumption: Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0.4 A nominal; ≤ 0.8 A maximal Flow-X/C: ≤ 0.6 A nominal; ≤ 1.0 A maximal
Ambient temperature range
Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C
System
CPU and memory: 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB flash memory Clock: Real-time clock, accuracy better than 1 sec/day Gold cap for date and time retention Watchdog: Hardware and software watchdog timer Tamper switch: Mechanical tamper switch to prevent changing of the application and vital parameters within that application
Supported gas chromatographs
Supports all common gas chromatographs (including ABB NGC8200 series, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum and Sitrans)
Conformities
2014/32/EU Measuring Instruments Directive (MID)
Directive 2014/30 / EC relating to electromagnetic compatibility
2012/19/EU WEEE Directive (WEEE 2)
2011/65/EU RoHS
OIML R117-1
WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
API 21.1
Hazardous area approvals
Applies for FlowX/M and X/S only Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 IECEx Ex ec IIC Gc ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .