Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
O Teqwave T portátil oferece as possibilidades de aplicação mais flexíveis para análise de líquidos in situ temporária em sua indústria ou laboratório. Com apenas um equipamento, você pode monitorar valores de concentração em diversos ponto de medição e assim maximizar a qualidade de seu produto a uma despesa operacional mínima. O transmissor portátil com seus pontos de medição pré-configurados permite que você utilize o Teqwave T com perfeita compatibilidade com suas necessidades de produção.
O guia de onda acústico mede com precisão e confiança, mesmo as menores mudanças são detectadas
Medição temporária de concentração de líquidos em vários pontos de medição em fábricas e laboratórios
Propriedades do equipamento
Comprimento de inclusão: 180 mm (7 pol.)
Preciso e independente do perfil de vazão
Transmissor portátil robusto com bateria de Li-ion 2300 mAh
Amplo display colorido com 4 teclas de operação
Armazenamento de dados integrado para máx. 3000 valores medidos
Benefícios
Fácil, rápido e eficiente – análise de líquidos in situ em tempo real
Aplicações versáteis – um equipamento para tarefas variáveis
A mais alta segurança do processo – medição segura devido ao sensor robusto livre de manutenção
Redução de custos – monitoramento da qualidade do produto sem amostragem
Uso customizado – conceito inovador de aplicação, dispensável para tarefas de medição variáveis
Operação rápida e objetiva sem conhecimento em metrologia – pontos de medição pré-configurados
Monitoramento eficiente da fábrica – até 8 horas de operação móvel sem fonte de alimentação externa
A Hug Oberflächentechnik AG conta com o Teqwave T portátil da Endress+Hauser para a medição de concentração de suas soluções de passivação e de desengorduramento
Com o Netilion Network Insights, os gestores de água de Oberzent agora veem todos os pontos de dados relevantes de seu sistema de água em um painel baseado em nuvem, sem precisar se deslocar até as usinas.
A AVR Waste em Botlek, Rotterdam, processa até 1,7 milhão de toneladas de resíduos residuais por ano. Descubra como eles otimizam a medição de pH graças à Endress+Hauser
Smart, mobile measuring device – individually for your process. Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis. Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant and laboratory.
Sensor features
Versatile applications – one device for changing tasks. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – surveillance of product quality without sampling. Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Fast, straightforward operation without metrology knowledge – pre-configured measuring points. Efficient plant monitoring – up to 8 hours of mobile operation without external power supply. Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Sensor: IP68 (with plugged in cable) Transmitter: IP65
Display/Operation
3.5" TFT display with 4 operating keys
Outputs
USB
Power supply
Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)
Product safety
CE, UKCA, RCM
Measuring principle
Ultrasonic concentration
Product headline
Smart, mobile measuring device – individually for your process. Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis. Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant and laboratory.
Sensor features
Versatile applications – one device for changing tasks. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – surveillance of product quality without sampling. Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Fast, straightforward operation without metrology knowledge – pre-configured measuring points. Efficient plant monitoring – up to 8 hours of mobile operation without external power supply. Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s (interal measuring variable) Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³ (interal measuring variable)
Measuring device with surface acoustic wave Technology
Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement –
individually for your process
Measuring device with surface acoustic wave Technology Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .