Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Máxima transparência e confiabilidade com uma solução certificada para a medição de abastecimento de combustível
Com as grandes quantidades de abastecimento de combustível bombeadas para os tanques de combustível de navios-tanque, graneleiros, navios de carga e embarcações de pesca todos os dias, sistemas confiáveis de medição de abastecimento de combustível são indispensáveis. Até mesmo as menores imprecisões em bunkering levam a custos adicionais indesejados devido à cobrança incorreta e consequentemente a disputas indesejadas entre fornecedor e comprador. Por isso a Endress+Hauser oferece sistemas de bunkering de medidores de vazão mássica (MFM) capazes de medir precisamente o óleo combustível aerado.
Cerca de 60%
dos custos de operação de um navio podem ser custos de combustível
A Endress+Hauser oferece uma solução certificada, baseada na medição de massa Coriolis testada e comprovada para monitorar a quantidade e qualidade de combustíveis marítimos precisamente durante operações de bunkering. Ao eliminar problemas com medições tradicionais e garantir que bolsas de ar que ocorram ao esvaziar tanques sejam corretamente detectadas e incluídas na medição, nossos sistemas de bunkering de medição de vazão mássica garantem máxima transparência durante o processo de bunkering.
Aplicação e parâmetros da medição de abastecimento de combustível
Assista este vídeo para descobrir como a Endress+Hauser apoiou o Grupo Grimaldi no monitoramento do consumo de suas embarcações.
Como podemos ajudar
Nossa sofisticada e confiável solução de medição de abastecimento de combustível garante um bunkering altamente preciso e transparente. Processos agravantes e demorados para resolver disputas de bunkering podem assim ser evitados.
Ganhe confiança e lucratividade garantida graças à cobrança precisa e indiscutível da quantidade entregue de abastecimento de combustível
Aumente a transparência ao monitorar múltiplos parâmetros de processo simultaneamente por todo o processo de abastecimento e detecte bolsas de ar, assim como "efeitos cappuccinos" potenciais que ocorrem ao esvaziar tanques
Beneficie-se de uma eficiência maior e mais sustentável com tempos inativos mais curtos graças à medição precisa e direta da massa sem a necessidade de conversão de volumes
Confie na segurança ilimitada com uma solução de medição certificada de acordo com a MID (MI-005) e reconhecido para uso comercial pela Maritime Port Authority (MPA) do Cingapura conforme SS600
Economize tempo com uma operação facilitada e um controle otimizado com um painel de controle intuitivo que permite que você monitore parâmetros importantes diretamente ou os imprima a qualquer momento para serem usados como evidência em caso de ambiguidade
O que oferecemos
Nossa solução de medição oferece um alto grau de segurança. Tanto os equipamentos individuais como a solução por completo são selados após a instalação e deste modo protegidas de modificações intencionais. Além disso, todos os nossos equipamentos são...
Nossa solução de medição oferece um alto grau de segurança. Tanto os equipamentos individuais como a solução por completo são selados após a instalação e deste modo protegidas de modificações intencionais. Além disso, todos os nossos equipamentos são certificados em instalações de calibração acreditadas (ISO/IEC 17025), atendendo aos requisitos essenciais para uma comprovação sem problemas de acordo com normas nacionais.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Descubra nossas soluções de monitoramento para efluentes oleosos e águas de superfície oleosas que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua refinaria e reduzir seus custos de operação.
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Como você mantém a qualidade da água em sua geração de vapor? Descubra nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) inteligentes e confiáveis!
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Possibilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, simples e em conformidade para processos de petróleo e gás natural com as soluções completas da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Melhora em tudo, desde a transparência do inventário até a logística em seu terminal de petróleo e gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .