Serviços de fabricação para a indústria farmacêutica
Um parceiro de serviço confiável e especialista pode garantir a continuidade da fabricação e a manutenção eficiente
Os serviços de fabricação farmacêutica devem permitir que os operadores da planta encontrem o equilíbrio entre a manutenção ideal e a máxima produtividade. Paralisações imprevistas devido a manutenção inadequada resultam em inatividade dispendiosa, além de criar escassez de medicamentos que afetam significativamente a saúde pública. Por outro lado, a manutenção desnecessária pode gerar custos adicionais. Nossos serviços de fabricação farmacêutica permitem estratégias de manutenção baseadas em risco para calibração direcionada e disponibilidade máxima.
90%
reduction of non-conformities per year
thanks to optimized management of calibration (in a life sciences plant in France)
Como podemos ajudar
Uma estreita e sustentada parceria de serviço com os especialistas da Endress+Hauser permite desempenho e disponibilidade ideais da planta para o máximo valor comercial. Nossas estratégias de manutenção baseada em risco permitem que nossos clientes direcionem as intervenções de manutenção e calibração do ponto de medição com base na criticidade do instrumento, otimizando assim os custos em relação à produtividade.
Análise de base instalada dos ativos críticos para uma estratégia de manutenção focada
Parceria de serviço a longo prazo, confiável e especializada para fabricação contínua
Intervalos de calibração otimizados para disponibilidade econômica com total cumprimento das regulamentações
Serviços gerenciados com relatórios detalhados e insights para melhoria contínua
Intervenções de calibração e manutenção totalmente transparentes para gerenciamento ideal da produção
Applications
Análise da base instalada
Os instrumentos são essenciais para a operação confiável da planta e ainda assim muitas vezes não são incluídos nos planos de manutenção da planta. A idade e a obsolescência podem levar à redução do desempenho e da disponibilidade da fábrica. Além disso, à medida que a complexidade da produção aumenta na indústria farmacêutica, o equilíbrio dos esforços de manutenção torna-se um desafio contínuo para os operadores das fábricas.
Nosso conhecimento em campo
Nossa análise de base instalada define a base de sua rotina de manutenção, identificando ativos críticos antecipadamente e fornecendo informações importantes para a tomada de decisões ideal e insights sobre como melhorar a disponibilidade do processo e minimizar os riscos de tempo de inatividade.
Conte com instrumentos de manutenção ideal
Sustente as capacidades operacionais
Encontre o melhor equilíbrio entre esforços de manutenção e produtividade
Os instrumentos de medição são cada vez mais confiáveis; no entanto, raramente isso se reflete nas especificações do intervalo de calibração, levando a ineficiências e a riscos aumentados devido a frequentes interferências manuais.
Nosso conhecimento em campo
Ao determinar os intervalos de calibração de forma dinâmica com base nos resultados de calibrações anteriores e métodos estatísticos, a Endress+Hauser pode estender intervalos, prever falhas e aumentar a confiabilidade.
Amplie os intervalos de calibração com confiança
Faça previsão das falhas do instrumento para evitar paradas não planejadas
O gerenciamento da calibração pode ser um desafio para os operadores da planta, principalmente quando estão envolvidos diferentes fornecedores de calibração e técnicas de medição.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser elimina a complexidade do gerenciamento de calibração, com serviços de calibração gerenciados que fornecem um único ponto de contato e tecnologias unificadas.
Terceirize os serviços de calibração para um único ponto de contato
Melhore os intervalos de programação e calibração do trabalho para obter a melhor disponibilidade
Revele os custos ocultos de calibração para melhorias significativas nos custos
Descubra onde os serviços dão apoio à produção farmacêutica
Fale com nossos especialistas
"My work involves bringing together industry experts from customers and Endress+Hauser to figure out what exactly customers want and need and to develop solutions and offerings to address the needs."
Benefícios
Alcance eficiência e continuidade em produção farmacêutica juntamente com nossos colaboradores. Eles apoiam com serviços dedicados para melhorar seus processos.
> 60
países, nos quais os clientes têm acesso aos engenheiros de serviço de calibração Endress+Hauser
3.000
calibrações por ano gerenciados pela Endress+Hauser como um único ponto de contato em uma fábrica de produção farmacêutica
31 milhões
Os equipamentos Endress+Hauser são apresentados no banco de dados da Endress+Hauser para assegurar transparência total aos usuários
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Produtividade
Gerenciamento do desempenho de ativos para máxima produtividade
Otimize seu gerenciamento de desempenho de ativos na manufatura biofarmacêutica com nossa manutenção preditiva e nossas soluções baseadas em nuvem.
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Chemical: Partnering for sustainable success
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .