Produção de cimento: Foco no que realmente interessa
Atenda facilmente as demandas específicas e complexas de seus clientes
Enfrentar os preços voláteis das mercadorias por um lado e as demandas complexas de clientes por outro, a necessidade de processos otimizados na indústria de cimento nunca foi tão alta. Por exemplo, pensem nos custos de energia do processo de produção de clínquer, que pode representar até 75% dos custos variáveis. Porém, para reduzir suas despesas de forma eficiente sem comprometer a qualidade de seus produtos, os dados de processo precisos e derivados de instrumentos confiáveis são a chave.
65-75 %
energy cost
of the overall costs are not uncommon within cement manufacturing. But there are ways to optimize the process.
Não importa se você está gerenciando um projeto, automatizando um sistema de manuseio de combustível, selecionando instrumentos para seu processo de clínquer ou embalando uma solução de limpeza de gás NOx para seu programa de conformidade ambiental, nossos experientes consultores de automação do processo podem lidar com todas as medições e especificações de controle de plantas de cimento totalmente integradas:
Monitoramento de silo de farinha bruta e clínquer
Controle do queimador do forno e pacote de dosagem do óleo combustível
Monitoramento do resfriador de clínquer
Instrumentação para pré-aquecedor de ciclone
Armazenamento e dosagem de aditivos
Applications
Monitoramento de silo de farinha bruta e clínquer
Para manter a constância da produção, é necessário monitorar continuamente os níveis de estoque nos silos de farinha bruta e clínquer. Como os recipientes de armazenamento possuem vários formatos e tamanhos, o monitoramento de nível pode se tornar um desafio.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece várias tecnologias e soluções de monitoramento de nível diferentes, projetadas para ambientes desafiadores como poeira e abrasão.
Nosso sensor de nível de radar de 80 Ghz é o mais adequado para medições em altos silos ou depósitos. Com recurso de ângulo de feixe pequeno e avaliação de rastreamento de eco múltiplo.
Controle da queima do forno e dosagem do óleo combustível
O piroprocessamento é geralmente considerado o coração da produção de cimento. É o estágio no qual a maioria dos custos operacionais de fabricação do cimento aparece e, portanto, é também a área onde a maioria das oportunidades de melhoria dos processos existem.
Nosso conhecimento em campo
O principal parâmetro para esses processos é naturalmente a temperatura. Com monitoramento, você pode garantir qualidade consistente do produto e otimizar o consumo de combustível.
Para medição de temperatura nos ciclones superiores do pré-aquecedor, use um termopar com um poço para termoelemento avançado de cerâmica feito de Nitreto de Silício.
Para os ciclones inferiores, recomendamos sensores de temperatura com poço para termoelemento feito em Níquel Cobalto que oferece resistência incomparável para gases agressivos.
Os medidores de vazão Coriolis otimizam o queimador ao regular a vazão mássica de óleo para o queimador e ao fornecer o sistema de aquecimento do óleo com temperatura online e medições de viscosidade
O resfriamento de clínquer é uma das aplicações mais críticas na produção de cimento, pois a taxa de refrigeração pode ser crítica para a qualidade do clínquer e o desempenho geral do cimento .:
Nosso conhecimento em campo
Graças ao nosso portfólio abrangente, podemos oferecer um pacote completo de monitoramento de resfriamento de clínquer, tudo de uma só fonte. Isto inclui:
Escala radiométrica não invasiva para vazão mássica em transportadores de parafuso de clínquer ou alimentadores de correia (indica a densidade do clinquer e infere os níveis de cal livre)
Os pré-aquecedores de ciclone precisam ser monitorados para controlar a mistura da matéria bruta e para evitar obstruções que podem resultar em interrupções dispendiosas.
Nosso conhecimento em campo
Além da temperatura como parâmetro base para a eficiência geral, a medição de pressão e acúmulo atual podem ajudar a detectar obstruções.
O mais recente em termopares de liga de alta tecnologia e à prova de abrasão com componentes eletrônicos resistentes a vibrações para monitoramento de temperatura de longa duração
Clique nesses mapas para conhecer em detalhes como reduzir seus custos de produção
Benefícios
Juntamente com os clientes, os consultores de indústria da E+H alcançaram resultados extraordinários e melhorias na otimização da fábrica enquanto mantiveram os altos níveis de segurança da operação em muitos setores industriais como produção de aço, cimento e metais preciosos. Nossa expertise técnica e o portfólio de produtos otimizados para a indústria como base para o sucesso são nossa visão de negócio. Acreditamos em construir relações duradouras com os clientes e não apenas ter lucro em curto prazo.
145.000+
sensores de nível inteligentes em silos de cimento de todo o mundo
O custo total de energia pode representar 65-75% dos custos variáveis no processo. Para economizar energia, ajudamos a melhorar a produção de clínquer com monitoramento online integrado e gestão de combustível otimizada.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Eficiência
Melhore seus processos de separação em mineração
Melhore os processos de mineração como adensamento e flotação e aumente a eficiência de sua extração.
Otimize os custos do processo de produção de aço usando instrumentação inteligente e soluções de automação de processo específicas para esta indústria.
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .