Especificações resumidas
-
Measurement range
0 to 80 mg/l CaCO3
0 to 80 mg/l with dilution function to maximum 16 to 1600 mg/l CaCO3 -
Process temperature
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Process pressure
Unpressurized
Campo de aplicação
O Liquiline System CA80HA oferece análises precisas online da dureza da água em água potável e água de processo. Ele ajuda você a otimizar o controle dos processos de abrandamento da água, como troca iônica ou osmose reversa, e garante a qualidade ideal dos produtos que são influenciados pela dureza da água. A calibração e limpeza automáticas do analisador e seu baixo consumo de reagentes reduzem os custos operacionais, enquanto diagnósticos avançados com acesso remoto garantem a segurança consistente do processo.
O Liquiline System CA80HA ajuda você a monitorar a dureza total da água:
Para otimizar os sistemas de osmose reversa e trocador de íons
Para classificar a dureza da água potável
Para garantir a qualidade da água de processo nas indústrias de produção
Benefícios
O analisador de dureza da água usa o método da púrpura de ftaleína, garantindo a comparabilidade direta com os resultados do laboratório
Comissionamento rápido com plug-&-play graças à tecnologia Memosens e operação fácil de usar
Reduz os custos operacionais graças à calibração e limpeza automáticas, baixo consumo de reagentes e longa vida útil dos reagentes com o módulo de resfriamento opcional
Fácil atualização de funcionalidade para uma estação de medição completa ao adicionar módulos e conectar sensores Memosens.
Diagnósticos avançados com acesso remoto para maior segurança do processo
Manutenção fácil e sem ferramentas
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiline System CA80HA
Versão em português - 11/2022
Analisador colorimétrico para dureza total
EN PT 30/11/202213/07/202114/02/202020/03/201805/05/2017Idioma:
Português
Versão:
30/11/2022
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
TI01352CPT_0522-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiline System CA80HA
Versão em português - 11/2022
Analisador colorimétrico para dureza total
EN PT 30/11/202213/07/202113/01/202020/03/201805/05/2017Idioma:
Português
Versão:
30/11/2022
Tamanho do arquivo:
6 MB
Nome do arquivo:
BA01772CPT_0522-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiline System CA80HA
Analisador colorimétrico para dureza total
EN PT 30/11/202213/07/202114/02/202020/03/201805/05/2017Idioma:
Português
Versão:
30/11/2022
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
TI01352CPT_0522-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Memosens
Entradas do sensor com protocolo Memosens
EN PT 30/05/202228/02/2019Idioma:
Português
Versão:
30/05/2022
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
BA01245CPT_0822-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiline System CA80HA
Analisador colorimétrico para dureza total
EN PT 30/11/202213/07/202113/01/202020/03/201805/05/2017Idioma:
Português
Versão:
30/11/2022
Tamanho do arquivo:
6 MB
Nome do arquivo:
BA01772CPT_0522-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiline System CA80HA
Analisador colorimétrico para dureza total
EN PT 31/05/202116/12/201905/05/2017Idioma:
Português
Versão:
31/05/2021
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
KA01331CPT_0321.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PT 28/11/2022Idioma:
Inglês
Versão:
28/11/2022
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN PT 09/06/202214/10/2019Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2022
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN PT 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Idioma:
Inglês
Versão:
27/01/2020
Tamanho do arquivo:
879 KB
Nome do arquivo:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN PT 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2022
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN PT 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Idioma:
Inglês
Versão:
31/05/2022
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN PT 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Idioma:
Inglês
Versão:
09/06/2022
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
SD01293CEN_06.22.pdf
-