Transmissores e sensores de condutividade
Produtos para medição de condutividade de alta precisão em todos os setores industriais
Em muitas aplicações, a condutividade é essencial para o controle de processo, monitoramento do produto, monitoramento de água ou para a detecção de vazamentos. Oferecemos instrumentos confiáveis e precisos para todas as faixas e condições de medição, como água ultrapura, ciclos CIP, áreas classificadas ou processos higiênicos. Consulte nossa ampla oferta de transmissores, sensores de condutividade toroidal e condutiva, bem como de ferramentas de calibração úteis clicando no botão abaixo.
You've viewed 8 of 32 products
Como selecionar sensores de condutividade
Sensores e transmissores de condutividade são usados em muitos setores industriais como alimentos e bebidas, produtos químicos, life and science, farmacêutica, água e usinas de energia. A seleção do sensor depende da aplicação e da faixa de condutividade. Para medir baixa condutividade em água pura e ultrapura, escolha sensores condutivos. Use sensores toroidais em meio com alta condutividade (ex. leite, cerveja, bases, ácidos, salmoura) e aplique sensores com 4 eletrodos quando for necessária uma ampla faixa de medição (ex. separação de fase).
A condutividade de um líquido pode ser medido por meio dos princípios de medição condutiva ou toroidal. Esse vídeo mostra o que é e como esses princípios de medição funcionam.
A medição de condutividade com quatro eletrodos é adequada para várias faixas de medição ou quando a concentração de íons em um líquido é muito alta. Este vídeo mostra como o princípio de medição funciona.
Medição de condutividade com sensores condutivos
Sondas condutivas possuem dois eletrodos que são posicionados opostos um ao outro. Uma tensão alternada é aplicada aos eletrodos que geram uma corrente no meio. A intensidade da corrente depende do número de ânions e cátions livres no meio que se movem entre os dois eletrodos. Quanto mais ânions e cátions livres contidos no líquido, maior a condutividade e a corrente elétrica. A unidade de condutividade é "Siemens por metro".
Medição de condutividade com sensores condutores de 4 eletrodos
Uma alta concentração de íons no meio resulta na repulsão mútua dos íons e, desta forma, na redução da corrente - o chamado de efeito de polarização. Isto pode influenciar a precisão da medição das sondas condutivas. Os sensores com 4 eletrodos possuem dois eletrodos sem corrente elétrica e, portanto, não são afetados pelo efeito de polarização. Eles medem a diferença potencial no meio. Um transmissor conectado usa a diferença de potencial e a corrente medida para calcular o valor da condutividade.
Medição de condutividade com sensores toroidais / indutivos
Sondas toroidais contêm uma bobina de transmissão e de recepção e medem a condutividade em diversas etapas:
- Um oscilador gera um campo magnético alternado na bobina de transmissão, o que induz tensão no meio.
- Os cátions e ânions do meio começam a se mover gerando uma corrente alternada o que
- induz um campo magnético alternado e, desta forma, uma corrente que segue até a bobina de recepção.
A intensidade e a condutividade da corrente aumentam com o número de íons livres no meio.
Benefícios
- Oferecemos soluções úteis para a calibração de condutividade e padrões para calibração de condutividade para medições precisas.
- A constante da célula exata dos sensores de condutividade é medida em fábrica e certificada.
- Nosso portfólio de transmissores e sensores de condutividade abrange todas as faixas de medição de condutividade e todas as conexões de processo mais comumente utilizadas.
- Equipamentos compactos formados por sensor e transmissor de condutividade são perfeitamente adequados à indústria de alimentos e bebidas.