Designed for product and process development, the Rxn-10 probe is the workhorse of the Raman probe portfolio. It is trusted to deliver high performance Raman measurements across a wide spectral range. It is also compact, lightweight, and flexible, offering multi-purpose convenience for solids and liquids analysis in the laboratory environment. The Rxn-10 probe accepts a variety of interchangeable optics, making it a highly versatile and easily adaptable instrument in your laboratory toolbox.
Chemical: reaction monitoring, blending, catalysis, hydrocarbon speciation, process unit optimization
Pharmaceutical: API reaction monitoring, crystallization
Biopharmaceutical: monitoring, optimization, and control of cell culture, fermentation, and downstream applications
Food & Beverage: zonal heterogeneity mapping of meats and fish
Benefícios
Multipurpose use for both solids and liquids measurement
Lightweight and compact
Integrated laser safety interlock, including “laser on” indication and probe shutter
Flexible output compatible with a range of sampling options
Easy switching of non-contact, immersion, and bioprocessing optics to suit a variety of applications
Wide spectral range, including access to the critical low-wavenumber region
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
A partir da análise demorada de amostras ao monitoramento em tempo real de parâmetros críticos em processos de fermentação graças à soluções completas de hardware para desenvolvimento e serviços analíticos.
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
A cobertura espectral da sonda é limitada pela cobertura do analisador utilizado.
Temperatura
Temperatura, sonda Rxn-10: -10 a 70 °C / 14 a 158 °F
Umidade relativa
20 a 60 %, sem condensação
Potência do laser máxima na cabeça da sonda (mW)
< 499
Interface da amostra
Com base na óptica de amostragem selecionada
Materiais do corpo e da janela
Corpo da sonda Rxn-10: Alumínio 6061, aço inoxidável 316L e aço inoxidável 303
Cabo de fibra óptica
Design: PVC revestido, construção proprietária Conexões: eletro-óptica proprietária (EO) ou conversor de fibra FC para EO para sistemas não integrados Temperatura: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F Comprimento padrão: 5000 mm / 196,86 pol. 25000 mm / 984,26 pol. Também disponível em incrementos de 5000 mm / 196,86 pol. Raio mínimo de curvatura: 152,4 mm/ 6 polegadas
Comprimento
Sonda Rxn-10 (incluindo o raio de curvatura do cabo de fibra): 356 mm/ 14,02 polegadas
Diâmetro
Sonda Rxn-10: 19 mm/ 0,75 polegadas
Distância de trabalho
Com base na óptica de amostragem selecionada
Measuring principle
Espectroscopia Raman
Cobertura espectral
A cobertura espectral da sonda é limitada pela cobertura do analisador utilizado.
Temperatura
Temperatura, sonda Rxn-10: -10 a 70 °C / 14 a 158 °F
Umidade relativa
20 a 60 %, sem condensação
Potência do laser máxima na cabeça da sonda (mW)
< 499
Interface da amostra
Com base na óptica de amostragem selecionada
Materiais do corpo e da janela
Corpo da sonda Rxn-10: Alumínio 6061, aço inoxidável 316L e aço inoxidável 303
Cabo de fibra óptica
Design: PVC revestido, construção proprietária Conexões: eletro-óptica proprietária (EO) ou conversor de fibra FC para EO para sistemas não integrados Temperatura: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F Comprimento padrão: 5000 mm / 196,86 pol. 25000 mm / 984,26 pol. Também disponível em incrementos de 5000 mm / 196,86 pol. Raio mínimo de curvatura: 152,4 mm/ 6 polegadas
Comprimento
Sonda Rxn-10 (incluindo o raio de curvatura do cabo de fibra): 356 mm/ 14,02 polegadas
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Informações Técnicas (TI)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (publicação)
Versão em inglês - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicação)
Versão em inglês - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (publicação)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (publicação)
Versão em inglês - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .