Especificações resumidas
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Campo de aplicação
The iTHERM TMS02 MultiSens Flex can be customized for various applications: Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile using only a single process connection. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available with either TC/RTD technology or with our iTHERM StrongSens and features an advanced diagnostics chamber for additional safety.
Petrochemical industry
Heavy Chemical processes
Benefícios
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
-
Diagnostic chamber as secondary process barrier for additional safety, capable of pressure monitoring for predictive maintenance through advanced diagnostics
Vídeos
Versão Xpert
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
iTHERM MultiSens Flex TMS02 Informações técnicas
MultiSens Flex Modular - Sensor de temperatura multiponto
EN PT 29/09/202324/12/201813/11/2017Idioma:
Português
Versão:
24/12/2018
Tamanho do arquivo:
6.1 MB
Nome do arquivo:
TI01361TPT_0218-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Sonda de cabo multiponto de temperatura patenteada para aplicações em
óleo e gás e petroquímica. Para ser usado como unidade eletrôn
ica em sensores de temperatura multiponto, como o MultiSens Flex TMS0x.EN PT 29/09/202303/05/2019Idioma:
Português
Versão:
29/09/2023
Tamanho do arquivo:
9.8 MB
Nome do arquivo:
TI01346TPT_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02 Instruções de operação
MultiSens Flex Modular - Sensor de temperatura multiponto
EN PT 29/09/202324/12/201813/11/2017Idioma:
Português
Versão:
24/12/2018
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
BA01598TPT_0218.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN PT 27/06/2022Idioma:
Inglês
Versão:
27/06/2022
Tamanho do arquivo:
519.5 KB
Nome do arquivo:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für
Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Enthält iTHERM ModuLine,
iTHERM MultiSens,
iTEMP Temperaturtransmitters,
SystemprodukteIdioma:
Alemão
Versão:
02/06/2023
Tamanho do arquivo:
6.7 MB
Nome do arquivo:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
PU (publicação)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Idioma:
Alemão
Versão:
17/09/2018
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for
Power & Energy, Chemical and Oil & Gas
including innovative iTHERM ModuLine,
iTHERM
MultiSens temperature assemblies,
iTEMP temperature transmitters and
system productsIdioma:
Inglês
Versão:
02/06/2023
Tamanho do arquivo:
6.7 MB
Nome do arquivo:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieIdioma:
Alemão
Versão:
06/07/2023
Tamanho do arquivo:
38.5 MB
Nome do arquivo:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesIdioma:
Inglês
Versão:
06/07/2023
Tamanho do arquivo:
39 MB
Nome do arquivo:
CP00003TEN_0523.pdf
-