Medição da temperatura inovadora - iTHERM StrongSens
Medição inovadora de temperatura - o sensor de temperatura robusto para medições altamente precisas e controle de processo preciso. Resistência à vibração de até 60g.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
Produtos padrão
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
Versão em português - 12/2023 |
Poço para termoelemento de barra para uma ampla gama de aplicações industriais pesadas
EN | PT | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
19/12/2023 |
Tamanho do arquivo: |
1.1 MB |
Nome do arquivo: |
TI01481TPT_0423-00.pdf |
Versão em português - 08/2020 |
Poços para termoelementos universais para sensores de temperatura em aplicações industriais
EN | PT | ||
01/08/2020
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
01/08/2020 |
Tamanho do arquivo: |
673.2 KB |
Nome do arquivo: |
BA02041TPT_0120.pdf |
Poço para termoelemento de barra para uma ampla gama de aplicações
industriais pesadas
EN | PT | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
19/12/2023 |
Tamanho do arquivo: |
1.1 MB |
Nome do arquivo: |
TI01481TPT_0423-00.pdf |
Poços para termoelementos universais para sensores de temperatura em
aplicações industriais
EN | PT | ||
01/08/2020
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
01/08/2020 |
Tamanho do arquivo: |
673.2 KB |
Nome do arquivo: |
BA02041TPT_0120.pdf |
Sensor modular universal de temperatura com RTD ou unidade eletrônica TC
para aplicações industriais
EN | PT | ||
31/08/2018
|
|
|
Idioma: |
Português |
Versão: |
31/08/2018 |
Tamanho do arquivo: |
593 KB |
Nome do arquivo: |
BA01915TPT_0118.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | PT | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
Versão: |
10/05/2023 |
Tamanho do arquivo: |
649 KB |
Nome do arquivo: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Idioma: |
Inglês |
Versão: |
14/07/2021 |
Tamanho do arquivo: |
478.5 KB |
Nome do arquivo: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Idioma: |
Alemão |
Versão: |
31/05/2023 |
Tamanho do arquivo: |
1.9 MB |
Nome do arquivo: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Idioma: |
Inglês |
Versão: |
31/05/2023 |
Tamanho do arquivo: |
1.9 MB |
Nome do arquivo: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | PT | ||
30/04/2021
|
|
|
Idioma: |
Inglês |
Versão: |
30/04/2021 |
Tamanho do arquivo: |
281.7 KB |
Nome do arquivo: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Idioma: |
Inglês |
Versão: |
27/07/2023 |
Tamanho do arquivo: |
266 KB |
Nome do arquivo: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Idioma: |
Russo |
Versão: |
26/05/2021 |
Tamanho do arquivo: |
1.6 MB |
Nome do arquivo: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |