Seletores de temperatura
Seletores de temperatura para monitoramento de temperatura
A eficiência de custo, uso otimizado do espaço, operação confiável e fácil comissionamento indicam a moderna tecnologia de medição de processos. Os seletores de temperatura atendem completamente a esses requisitos em todas as indústrias. Projetados para o monitoramento seguro das temperaturas do processo, eles podem ser selecionados entre uma ou duas saídas comutadas, bem como uma saída comutada e uma saída analógica padronizada. Uma variedade de conexões de processo leva a um uso flexível.
You've viewed 8 of 32 products
Descrição do portfólio
Nosso portfólio de seletores de temperatura modulares oferece:
- Seletores de temperatura com transmissor e display
- Ampla variedade de conexões ao processo (braçadeira, sistemas de vedação metálica, adaptador soldado, APV-em linha, Varivent, Ingold, conexão ajustável...)
- Sensores com os tempos de resposta mais rápidos (t90s: 2 s) para controle ideal do processo
Na automação de processos, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:
RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição
O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores Endress+Hauser RTD cumprem a classe A de precisão IEC 60751.
TC - Termopares: Princípio de medição
Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).
Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao tempo de resposta rápido e alta resistência à vibração.
Benefícios
- Componentes eletrônicos de comutação integrados para monitoramento e controle de processos descentralizados e econômicos
- Sensores de temperatura estáveis a longo prazo
- Alta precisão em toda a faixa de temperatura ambiente e tempo de resposta curto
- Programável por PC