Medidores de vazão Vortex
Medição de vazão Vortex: robusto e universalmente aplicável para líquidos, gases e vapor
Os medidores de vazão Vortex são usados em diversas marcas da indústria para medir a vazão do volume de líquidos, gases e vapor. As aplicações nos setores químico e petroquímico, por exemplo, em sistemas de geração de energia e fornecimento de calor, envolvem fluidos totalmente diferentes: vapor saturado, vapor superquente, ar comprimido, nitrogênio, gases liquefeitos, gases de combustão, dióxido de carbono, água totalmente desmineralizada, solventes, óleos de transferência de calor, água de alimentação das caldeiras, condensada etc.
You've viewed 8 of 32 products
Prowirl 200 exclusivo
Os medidores de vazão Vortex também são amplamente usados para medir a vazão mássica. Portanto, os modernos medidores Vortex como o Prowirl 200 multivariável são construídos para ir além da mera medição da vazão volumétrica e são fornecidos completos com o sensor de temperatura e o computador de vazão.
O Prowirl 200 é o primeiro medidor Vortex do mundo com a opção de monitorar a qualidade do vapor e imediatamente gerar uma mensagem de alarme no caso de vapor úmido. O Prowirl 200 também pode ser usado para sistemas de monitoração de vazão com classificações até SIL 2 e SIL 3 e é independentemente avaliado e certificado pela TÜV Rheinland de acordo com IEC 61508.
O princípio de medição de vazão Vortex
Medição da qualidade do vapor com Prowirl F 200 - Para máxima segurança operacional, energia e custo otimizado
Esse filme mostra que o Prowirl 200 é o medidor de vazão Vortex mais robustos mesmo em condições extremas de processo.
Detecção de medição de vapor úmido da fração seca do vapor.
Princípio de medição de vazão Vortex
Esse princípio de medição é baseado no fato de que a turbulência forma a jusante de obstáculos na vazão, como o píer de uma ponte.
Dentro de cada medidor de vazão Vortex, um corpo falso está localizado no meio do tubo. Assim que a velocidade da vazão alcança um determinado valor, os vórtices formados atrás desse corpo falso são separados da vazão e transportados a jusante. A frequência de formação de vórtice é diretamente proporcional à velocidade de vazão do meio e à vazão volumétrica.
Os vórtices separados em ambos os lados do corpo falso geram uma pressão local positiva ou negativa que é detectada pelo sensor capacitivo e alimentada por componentes eletrônicos como um sinal linear e digital principal.
Benefícios
- Universalmente adequados para medir líquidos, gases e vapor
- Não é afetado por mudanças na pressão, densidade, temperatura e viscosidade
- Estabilidade alta e permanente: sem desvio de ponto zero e fator K de vida útil
- Grande rangeabilidade de 10:1 a 30:1 para gás/vapor ou até 40:1 para líquidos
- Ampla gama de temperatura: –200 a +400 °C (+450 °C sob encomenda)