Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Soluções SWAS ajudam a manter a qualidade da água de alimentação de caldeiras para evitar corrosão e escamação
Aplicações de vapor são parte da produção de petróleo e gás natural. Para uma operação tranquila com consumo mínimo de energia e para proteger o equipamento, a pureza da água de alimentação deve ser medida e documentada. O controle inadequado pode levar a danos e paralisações no processo. As soluções SWAS inteligentes da Endress+Hauser oferecem pacotes de medição de alta tecnologia para parâmetros críticos e economizam custos de operação através do baixo consumo de água de amostras e resfriamento.
Comprovado em uso
em aplicações em mais de 100 países
Nós já temos mais de 20 anos de experiência com sistemas de análise de vapor e água, que fomos capazes de incorporar em nossas soluções SWAS atuais. Beneficie-se com a mais alta confiabilidade, disponibilidade e capacidade de comprovação para seus circuitos de vapor e água. Proporcionamos ofertas completas mesmo para os parâmetros mais exigentes. Oferecemos tecnologia Memosens e Liquiline para fácil calibração do sensor, funções de manutenção preditiva, instalação otimizada e consumo minimizado de água de amostras e resfriamento.
Todos os parâmetros críticos nos processos de geração de vapor podem ser monitorados com segurança com os sistemas de monitoramento de vapor e água da Endress+Hauser
Os sistemas customizados de análise de vapor e água da Endress+Hauser garantem o monitoramento confiável de seus ciclos de água/vapor – até mesmo em altas pressões e temperaturas
Trocador catiônico de eletrodeionização (EDI) com regeneração eletroquímica de resina. Isso reduz esforços de manutenção e garante a segurança da operação, já que a substituição periódica da resina não é mais necessária.
Ilustração do processo de geração de vapor industrial como ocorre, por exemplo, na indústria de petróleo e gás natural
Como podemos ajudar
Com nossas soluções SWAS sofisticadas, você tem a qualidade de sua água de alimentação completamente sob controle. Tire vantagem do monitoramento altamente eficiente de múltiplos parâmetro, inclusive os mais complexos, em um local centralizado. A água consistentemente pura ajuda a minimizar inatividades do processo e prolonga a vida-útil de suas caldeiras de vapor. Você permanece em conformidade com valores limites com confiança; a capacidade de comprovação e o gerenciamento seguro de dados oferecem provas da qualidade da água a qualquer momento. Os sistemas completos são fáceis de comissionar e operar.
Obtenha soluções padronizadas ou customizadas para sua geração de vapor: rápido e econômico. Todos os painéis fáceis de usar estão equipados com instrumentos analíticos de alta tecnologia, assim como uma operação intuitiva, e têm a marcação CE.
Melhore a gestão de qualidade e simplifique o gerenciamento de ativos com ferramentas de documentação simples graças à tecnologia Liquiline e Memosens para comprovação total da calibração e manutenção preditiva.
Desfrute da facilidade e segurança na manutenção e processo com a tecnologia Memosens e o trocador catiônico de eletrodeionização disponível que regenera continuamente a resina, sem o uso de produtos químicos.
Tire vantagem de uma integração perfeita de sistema a seus PLCs existentes com diversas interfaces que oferecem a integração conveniente através da conectividade analógica, digital e IIoT.
Parafuse o painel SWAS à parede, conecte-o à eletricidade e água, e pronto – instalar e comissionar pontos de medição não poderia ser mais fácil. Mantenha-se preparado para o futuro, já que você recebe todos os parâmetros e o suporte global de um forte parceiro.
O que oferecemos
Com os sistemas de análise de vapor e água da Endress+Hauser, você pode confiar nas soluções de alta tecnologia comprovadas para seu ciclo de vapor. A instrumentação de análise de última geração é perfeitamente adequada aos seus requisitos e torna seu...
Com os sistemas de análise de vapor e água da Endress+Hauser, você pode confiar nas soluções de alta tecnologia comprovadas para seu ciclo de vapor. A instrumentação de análise de última geração é perfeitamente adequada aos seus requisitos e torna seu trabalho mais fácil com menos esforços de manutenção. Entre em contato com nossos engenheiros especializados e você receberá uma solução completa que precisará apenas conectar aos seus sistemas elétrico e de comunicação.
Análise de água de todos os parâmetros essenciais típicos: por exemplo, pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônica/ácida, diferencial), turbidez e TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob demanda.
Análise de água de todos os parâmetros essenciais típicos: por exemplo, pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônica/ácida, diferencial), turbidez e TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob demanda.
Medição de até oito parâmetros com o intuitivo transmissor Liquiline.
Preparação de amostras com sistema de redução de temperatura e pressão de até 320 bar/4.640 psi e 575°C/1.060 °F disponível.
Cálculo integrado do valor de pH usando a condutividade diferencial.
Cálculo da capacidade restante da troca de cátions.
Desligamento automático do sistema se a temperatura do condensado exceder limites de segurança.
Sistema completo SWAS Compact para a medição da condutividade total, condutividade ácida/catiônica e diferencial, oxigênio dissolvido, pH para temperaturas de até 50 bar/725 psi e 240 °C/460 °F em um único equipamento.
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Possibilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, simples e em conformidade para processos de petróleo e gás natural com as soluções completas da Endress+Hauser.
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Descubra nossas soluções de monitoramento para efluentes oleosos e águas de superfície oleosas que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua refinaria e reduzir seus custos de operação.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Melhora em tudo, desde a transparência do inventário até a logística em seu terminal de petróleo e gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .