Descarregamento rápido, preciso e transparente de líquidos de navios com os skids de medição da Endress+Hauser
Navios petroleiros são usados com frequência para a transferência de líquido na indústria de petróleo e gás natural. Do petróleo ao combustível e óleo bruto, o transporte marítimo de volumes tão significativos apresenta muitos desafios para os operadores.. Dependendo da bomba e capacidade da mangueira, o descarregamento de um navio-tanque pode levar até 24 horas. A segurança nas operações é vital, assim como a medição precisa para evitar disputas, especialmente quando os terminais compartilham ancoradouros. As soluções da Endress+Hauser ajudam nesses desafios e aumentam a eficiência.
Corte tempos de negociação em até 100%
Projetados conforme suas necessidades e equipados com nossos avançados medidores de vazão Coriolis, os skids de medição da Endress+Hauser oferecem altas taxas de vazão, são certificados conforme OIML R 117 para precisão na transferência de custódia e integram a tecnologia Heartbeat para verificação conforme IEC 61511-1 e diagnósticos conforme Namur NE 107. Economize tempo nas operação de descarregamentos de navios com mais rendimento e segurança. Evite disputas com transferências seguras, transparentes e que podem ser comprovadas. Mantenha a conformidade a normas internacionais e locais.
Há mais de 50 anos nossa rede mundial de especialistas tem consolidado parcerias com operadores de terminais e refinarias de petróleo e gás natural para otimizar a transferência de custódia de cargas marítimas, desde a engenharia de pré-detalhamento até a operação e manutenção.
Melhore seu desempenho com a técnica de perda zero. Evite operações de sondagem manuais demoradas e negociações de quantidade usando o sistema de medição certificado, selado e seguro da Endress+Hauser..
Reduza riscos de implementação em seus projetos industriais com os serviços de suporte especializado da Endress+Hauser tais como gestão de projetos, engenharia detalhada, fabricação, testagem, documentação e certificação.
Economize custos e tempo em operações com nossos serviços de treinamento, validação, recalibração e manutenção.
Gerencie seus ativos durante toda sua vida útil através do exclusivo ecossistema Netilion da Endress+Hauser.
O que oferecemos
A Endress+Hauser é sua única parada para skids de medição baseados em massa ou volume para carga e descarga nas operações da indústria de petróleo e gás natural. Atualize suas operações de cargas marítimas para líquidos com as tecnologias mais recentes...
A Endress+Hauser é sua única parada para skids de medição baseados em massa ou volume para carga e descarga nas operações da indústria de petróleo e gás natural. Atualize suas operações de cargas marítimas para líquidos com as tecnologias mais recentes e assegure a conformidade com normas locais e internacionais.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Descubra nossas soluções de monitoramento para efluentes oleosos e águas de superfície oleosas que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua refinaria e reduzir seus custos de operação.
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Como você mantém a qualidade da água em sua geração de vapor? Descubra nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) inteligentes e confiáveis!
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Possibilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, simples e em conformidade para processos de petróleo e gás natural com as soluções completas da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .