Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Alta precisão com baixa manutenção para transações de custódia de carga de base confiáveis
A análise confiável da composição do GNL é desafiadora durante a transferência de custódia da carga de base. Sistemas de vaporizador/cromatógrafos a gás tradicionais podem ter dificuldades para gerar medições precisas em condições criogênicas. Como esses sistemas transportam gases vaporizados para o analisador, precisam de manutenções custosas do vaporizador e requerem condicionamento de amostras, os GCs/vaporizadores tem um OPEX maior. O sistema de analisador Raman da Endress+Hauser resolve esses problemas.
Praticamente livre de manutenção
com precisão equivalente aos melhores GCs/vaporizadores
Nossos sistemas de analisadores Raman oferecem uma medição precisa da composição do GNL na fase líquida sem os encargos de manutenção de sistemas GC/vaporizadores tradicionais. Aproveite uma pegada compacta do analisador com fácil instalação e nenhum consumível ou condicionamento de amostras. Ao evitar a necessidade de manter um vaporizador com tubos revestidos à vácuo, a tecnologia Raman pode fornecer resultados igualmente precisos enquanto reduz seu OPEX geral.
Meça com precisão a composição de seu GNL e o teor de energia em pontos de medição chave na transferência de custódia de carga de base, sem custosas instalações e manutenções de vaporizadores.
Utilize uma técnica de medição de GNL segura e comprovada - verificada pelo GERG
Reduza sua pegada de carbono - elimine emissões provenientes da ventilação ou queima de amostras devido à vaporização
Meça a transferência completa de GNL - imune a variações de vazão, pressão ou temperatura do GNL
Reduza o OPEX - simplifique a manutenção com uma fácil verificação anual - calibração automatizada interna; sem peças móveis ou linhas de transferência isoladas para manter
Elimine consumíveis como gases de calibração ou portadores
Saiba mais sobre como usar o sistema analítico Raman Rxn4 para medir com precisão a composição de GNL durante a transferência de custódia da carga base.
Veja as descobertas no relatório GERG sobre o uso do analisador Raman Rxn4 e da sonda criogênica Raman Rxn-41 para a medição confiável da composição química em aplicações de transferência de custódia GNL.
Os sistemas de analisador Raman da Endress+Hauser fornecem as medições de composição rápidas e altamente precisas necessárias para transações de custódia de carga de base de GNL de alto valor. Nossas décadas de experiência em automação de processo nos...
Os sistemas de analisador Raman da Endress+Hauser fornecem as medições de composição rápidas e altamente precisas necessárias para transações de custódia de carga de base de GNL de alto valor. Nossas décadas de experiência em automação de processo nos permite oferecer a nosso clientes instalações completas e soluções abrangentes para melhorar seus processos.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Artigo técnico (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Descubra nossas soluções de monitoramento para efluentes oleosos e águas de superfície oleosas que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua refinaria e reduzir seus custos de operação.
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Como você mantém a qualidade da água em sua geração de vapor? Descubra nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) inteligentes e confiáveis!
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Possibilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, simples e em conformidade para processos de petróleo e gás natural com as soluções completas da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Melhora em tudo, desde a transparência do inventário até a logística em seu terminal de petróleo e gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .