Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Otimize o tratamento para efluentes oleosos com total conformidade e baixos custos operacionais
Gestores industriais de refinarias devem garantir a qualidade de seus produtos, ficar de olho na rentabilidade das operações e minimizar o impacto da indústria no meio-ambiente . Com esse objetivo, o monitoramento consistente da qualidade de efluentes é de alta importância: ele fornece informações sobre o funcionamento correto da separação do óleo das águas residuais e de superfície assim como das etapas de tratamento a jusante, e também se os efluentes tratados podem ser reutilizados como água de processo ou descartados.
Soluções inteligentes para monitoramento de qualidade de efluentes oleosos
A Endress+Hauser oferece soluções de painéis rápidos de instalar e prontos para medir para o monitoramento confiável de todos os parâmetros relevantes de efluentes em sua refinaria. Ao integrar as tecnologias Memosens e Liquiline, nossos instrumentos de medição líderes no mercado permitem o controle comprovado e preciso da qualidade de efluentes e fornecem a você um conceito excelente de manutenção que minimiza tempos de inatividade e pode ser adaptado com flexibilidade à sua estratégia de manutenção.
Visão geral exemplar do processo de monitoramento de efluentes e águas residuais em refinarias.
Como podemos ajudar
Especialmente para a indústria de petróleo e gás natural, desenvolvemos painéis de medição que determinam com precisão a qualidade dos efluentes. Com os valores medidos fornecidos, você pode tratar efluentes com segurança e de maneira eficiente em relação aos recursos para os níveis exatos que precisa para seus objetivos. Os painéis oferecem todos os valores medidos em um local centralizado, são fáceis de instalar e comissionar e são feitos sob medida para sua refinaria. Além disso, eles exigem baixa manutenção e podem ser suplementados por diversos serviços.
Com soluções prontas para medir, nós agilizamos a fase de planejamento e trazemos total transparência a seus custos de operação. Em apenas 15 minutos seu painel de monitoramento poderá ser projetado de acordo com suas necessidades.
Todo o necessário para o monitoramento de qualidade dos efluentes – sensores, conjuntos, transmissores, válvulas, tubos, etc. – é totalmente instalado e conectado em um painel. Tudo que você precisa fazer é instalar o painel em uma parede e conectar a eletricidade e a água.
A escalabilidade flexível, identificação CE, toda documentação relevante para certificar seu produto preparam você para atender e exceder os requisitos de conformidade em constante evolução da indústria de petróleo e gás natural.
Nossas tecnologias exclusivas Memosens e Liquiline incluem resistência à umidade, sensores pré-calibrados e funções preditivas. Receba alertas quando a calibração ou manutenção for necessária, te libertando de cronogramas fixos, reduzindo custos de manutenção.
Aproveite o constante suporte local de especialistas por toda a vida-útil do ativo, aumentado conforme necessário com conectividade IIoT para monitoramento remoto.
O que oferecemos
Um painel é uma placa na qual todos os pontos de medição que você precisa para monitorar com precisão os efluentes oleosos e águas de superfície oleosas são pré-montados. Todas as medições oferecem leituras precisas e confiáveis desde o princípio - sem...
Um painel é uma placa na qual todos os pontos de medição que você precisa para monitorar com precisão os efluentes oleosos e águas de superfície oleosas são pré-montados. Todas as medições oferecem leituras precisas e confiáveis desde o princípio - sem esforços de comissionamento. Entre em contato com nossos especialistas na indústria de petróleo e gás natural para uma solução de monitoramento de efluentes e águas residuais completa para sua refinaria, além de consultoria e suporte competentes a cada etapa do projeto.
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade de efluentes com nossos transmissores multiparâmetro Liquiline de última geração
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade de efluentes com nossos transmissores multiparâmetro Liquiline de última geração
O uso de sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens minimiza paralisações quando um sensor precisa ser substituído
Monitore parâmetros como: pH/ORP, condutividade, oxigênio, turbidez, desinfecção (Cloro, Brometo, Ozônio), amônio, ortofosfato, nitrato, parâmetros de soma (COD, TOC, TP, SAC) - se desejado também por espectroscopia
Limpeza automática e válvulas de amostragem disponíveis
Design robusto com tubos de PVC integrados
Integração perfeita à suas redes de comunicação (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Ethernet/IP, monitoramento remoto através de servidor de rede e conexão à nuvem)
Heartbeat Technology integrada e funções de diagnóstico do sensor para manutenção baseada nas condições e fácil verificação de todo o ponto de medição
Memosens COS81D is the ideal oxygen sensor for applications with highest hygienic and sterile demands such as fermentation, inertization or drinking water production.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Como você mantém a qualidade da água em sua geração de vapor? Descubra nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) inteligentes e confiáveis!
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Possibilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, simples e em conformidade para processos de petróleo e gás natural com as soluções completas da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .