Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Enchedoras gravimétricas utilizando medição de nível por pressão

A empresa Mesal localizada na cidade de Bento Gonçalves/RS está há mais de 40 anos no mercado desafiando limites.

Com o intuído de inovar e impressionar seus clientes oferecendo soluções em máquina e equipamentos para linhas de envase e paletização. Seus produtos aliam qualidade, confiança, menor índice de manutenção e respeito ao meio ambiente condizentes com uma empresa que sabe aonde quer chegar. Seguindo esta linha, a parceria com a Endress+Hauser está cada vez mais se fortalecendo.

Case Mesal
Case Mesal

Enchedoras gravimétricas:

  • A série de máquinas TRIBLOC MEG são montadas em uma única plataforma formando um TRIBLOC com somente um motor de acionamento, possibilitando o enxague, enchimento e fechamento em uma única máquina.

    A transferência dos frascos entre ‘enxaguador’, enchedora e rosqueador é feita através de estrelas aéreas, tornando o equipamento prático para trabalhar com diversos tamanhos de frascos.

    Estes equipamentos são controlados por CLP programável em todas as funções de funcionamento e segurança. A principal característica da série TRIBLOC MEG é a versatilidade durante a produção

Case Mesal

O atendimento sempre pronto da Endress+Hauser e os subsídios remotos e de internet ajudaram e ajudam na aplicação e adequação do produto às condições necessárias.

Hercio Bordin Alves, Engenheiro
Mesal

Nas enchedoras, quando falamos em fluidos mais simples, a medição de nível costuma não ser um problema, porém para fluídos mais complexos, o sistema mais antigo onde usa-se boias ou eletrodos já não oferece a flexibilidade necessária para adequação dos parâmetros de envase que esse tipo de fluido exige. Com a aplicação do transmissor de pressão para medição de nível Endress+Hauser foi possível obter flexibilidade infinita na ‘setagem’ do controle de líquido dentro do tanque, simplificando todo o sistema de nível e ainda ganhando na sanitariedade e no design higiênico.

O transmissor foi aplicado para a medição de nível de fluídos nos tanques com alturas de medição que variam entre 50 e 400 mm, que exige precisão. Devido a versatilidade da máquina os fluidos podem variar, desde água mineral até molhos de pimenta, mostarda ou ketchup, e o transmissor precisa acompanhar essa versatilidade.

Uma característica necessária para atender a aplicação é que o sensor seja robusto, pois além de atender às demandas de medição, precisa suportar o o processo de CIP empregado em máquinas de envase, que não se limitam à resistência químicas, mas também à resistência da pressão empregada no processo, que pode chegar a 3 Bar.

Solução ofertada:

O transmissor de pressão Cerabar PMP23 é um transmissor para medição de pressão relativa ou absoluta compacto e com preço muito atraente (alta tecnologia e baixo custo). A célula de medição com diafragma em 316L, com montagem faceada foi projetada para aplicações na indústria de alimentos e bebidas. O PMP23 oferece conexões de processo higiênicas com certificação 3-A, materiais com conformidade FDA, grau de proteção IP69, IO-Link entre outros. O equipamento pode ser entregue com faixas de medição personalizadas de até 40 bar.

Benefícios da solução ao cliente

Instalação fácil e rápida e ajuste dentro da fábrica devido à construção muito compacta e faixas de medição que podem ser personalizadas. A tecnologia IO-Link reduz os custos e a complexidade devido à fácil configuração por ferramentas simples de configuração. Suas conexões ao processo são completamente soldadas maximizando a segurança do processo ao reduzir o uso de juntas. A disponibilidade de processo está cada vez maior devido a construção do sensor ser toda em aço inox 316L e com a possibilidade de grau de proteção IP 69 para condições de limpeza com jatos de alta pressão.

Michele Figueiro - Gerente de Contas Rio Grande do Sul

michele.figueiro@endress.com

Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas

delso.nicola@endress.com