Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Conceito de logística otimizado para sistemas de tanque

Implementamos um conceito de logística eficiente nas instalações de Basel da Brenntag Schweizerhall AG

A distribuidora de produtos químicos Brenntag Schweizerhall AG forneceu uma prova clara de sua competência na área de proximidade ao cliente através da parceria: a empresa se instalou em Infrapark Baselland para que pudesse fornecer matéria-prima química diretamente para os negócios da região.

Gabinete de controle com painel de operação integrado

Benefícios

  • Matéria-prima química na quantidade e concentração necessária "a tempo"

  • Troca de dados mais rápida e confiável graças à integração de 9 prédios de produção na rede de automação

  • Completa entrega e comissionamento de toda a tecnologia de automação de uma só fonte

Wolfram Heymann, CEO, Brenntag Schweizerhall AG

"Uma tecnologia de automação eficiente é algo absolutamente necessário para entregar matérias-primas químicas a tempo "

Wolfram Heymann, CEO
Brenntag Schweizerhall AG

Os requisitos do cliente

A construção desse tipo de instalação não é um desafio comum, já que trabalhar com ácido sulfúrico, ácido clorídrico e soda cáustica requer precauções de segurança mais rigorosas. Portanto uma análise de riscos foi comissionada primeiro, que funcionou como base para o projeto. O projeto também incluiu a automação completa de todos os processos. A Brenntag Schweizerhall AG escolheu a Endress+Hauser (Schweiz) AG como o fornecedor para a instrumentação de medição e tecnologia de automação.

A solução da Endress+Hauser

Todos os aspectos do conceito de automação tiveram que ser implementados. A tarefa era gerenciar os processos com confiança baseando-se na análise de riscos realizada e projetar as instalações de maneira que a operação fosse fácil. As instalações são operadas através de 8 estações locais assim como a partir da sede da Brenntag Schweizerhall AG em Basel.

Escopo de entrega

  • Engenharia básica e detalhada

  • Tecnologia de medição

  • Visualização do processo

  • Comissionamento

  • Documentação

  • Treinamento da equipe de operação