Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Otimize a separação do óleo

Obtenha melhor eficiência do processo

Os separadores horizontais de óleo são adequados para altas relações gás-óleo e vazão constante de poços. O óleo leve (API >31.1° inferior a 870 kg/m3 (7.3 lb/gal)) se separa mais rapidamente do que outros óleos não refinados. Os equipamentos de medição mecânicos tradicionais podem ser desafiadores nesta aplicação. Nosso radar de onda guiada elimina esses problemas e oferece uma medição mais precisa.

Separadores de óleo ©Fotolia/Strandperle

Resumo dos benefícios

  • Sonda multiparâmetro para medição de interface. Duas saídas de corrente para camada de interface e nível geral

  • Fácil instalação e manutenção sem ferramentas especiais

  • A instalação não requer tubo de calma

  • O mesmo sensor é usado para separação e compartimento de óleo do separador

  • Não é necessária calibração no local

Desafio

Atualimente, a maioria dos separadores horizontais de óleo está equipada com controles mecânicos de nível e densidade. Os equipamentos mecânicos precisam de muita manutenção e devem ser adaptados ao óleo produzido. Qualquer alteração no óleo produzido significa que o equipamento de medição também deve ser alterado.

A nossa solução

Nosso radar de ondas guiadas com sonda coaxial elimina qualquer influência do processo que possa ocorrer. O sensor vem pré-calibrado e pronto para usar, garantindo o fácil retrofit dos separadores existentes. O sensor pode ser instalado diretamente no separador ou em um tubo lateral (restrição). O mesmo sensor pode ser utilizado no compartimento de separação e no compartimento de óleo do separador, reduzindo a necessidade de peças de reposição.

Levelflex M FMP55 com uma sonda coaxial

Medição confiável:

  • Para interface com emulsão

  • No caso de superfície turbulenta e espuma

  • Para alterar o meio

  • Alta disponibilidade

  • Memória de dados integrada

  • Pré-calibrado de fábrica

  • Conceito de operação intuitivo e orientado por menus diversos idiomas

  • Integração simples em sistemas de controle ou gerenciamento de ativos

  • Diagnóstico preciso de instrumentos e processos para permitir decisões rápidas

  • Aprovações: ATEX, IEC Ex, FM, CSA