Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 2mm (0.08")
-
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Campo de aplicação
The Micropilot FMR30B is made for continuous non-contact level measurement equipped with 80 GHz-technology. The installation and commissioning of the device is fast and easy due to its simple design and guiding wizards. Remote access via Bluetooth or on-site access via the color touch display ensures easy operation. With on-demand process verification and device diagnostics, thanks to Heartbeat Technology, downtime can be reduced. The compact device is ideal for narrow installation conditions.
The Micropilot FMR30B is a free space radar device with a measuring range of up to 30m (98ft) for level measurement in liquids and solids. It is suitable for utility applications across all industries and the perfect match for applications in Water & Wastewater as well as for basic applications in Mining, Minerals & Metals and Food & Beverage industry:
Open baisins
River monitoring
Sewer management
Pump station / lift station
Open channel flow
IBC and storage tanks
Silos
Stockpiles
Pneumatic conveying
Benefícios
Fast commissioning and operation thanks to guided setup sequences (wizards)
Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access
Comfortable on-site access via color touch display
Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (flashing display)
Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration
Heartbeat Technology allows on-demand verification and diagnostics guided through the wizard without process interruption
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR30B
Versão em português - 09/2024
Radar de onda livre HART
EN PT 10/12/202425/09/2024Idioma:
Português
Versão:
25/09/2024
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
TI01806FPT_0124-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FMR30B
Radar de onda livre
HARTEN PT 10/12/202425/09/2024Idioma:
Português
Versão:
25/09/2024
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
TI01806FPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FMR30B
Radar de onda livre
HARTEN PT 25/09/2024Idioma:
Português
Versão:
25/09/2024
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
BA02373FPT_0124-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN PT 30/09/2024Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FMR30B
Radar de onda livre
HARTEN PT 25/09/2024Idioma:
Português
Versão:
25/09/2024
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
KA01724FPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Display with cover
Micropilot
EN PT 31/08/2024Idioma:
Inglês
Versão:
31/08/2024
Tamanho do arquivo:
534.8 KB
Nome do arquivo:
EA01502FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN PT 17/09/2024Idioma:
Inglês
Versão:
17/09/2024
Tamanho do arquivo:
246.7 KB
Nome do arquivo:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Micropilot FMR20B, FMR30B
Application package
Heartbeat Verification
HARTEN PT 25/09/2024Idioma:
Inglês
Versão:
25/09/2024
Tamanho do arquivo:
451.2 KB
Nome do arquivo:
SD03301FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
The simpler, the better. The measuring devices for anyone who wants more of worrying less. Short version
The simpler, the better.
The measuring devices for anyone who wants more of worrying less.
Short versionIdioma:
Inglês
Versão:
29/08/2024
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Je einfacher, desto besser.
Die Messgeräte für einen sorgenfreien Einsatz.
Short version.Idioma:
Alemão
Versão:
26/09/2024
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00DE_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: HE_01997_02.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN PT 16/10/2024Idioma:
Inglês
Versão:
16/10/2024
Tamanho do arquivo:
259.9 KB
Nome do arquivo:
HE_01997_02.24.pdf
-