Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do Proline Prosonic Fixação do Flow em aplicações básicas

Medidores de vazão não invasivos para aplicações básicas

Primeira opção para medição de vazão com braçadeira confiável, flexível e sem manutenção

Os medidores de vazão ultrassônicos da Endress+Hauser o apoiam nos desafios que enfrenta com todas as vantagens convencionais da tecnologia clamp-on. Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500 oferecem recursos adicionais ao produto que geram valor agregado real para suas tarefas de medição. Continue lendo para saber mais.

Benefícios

  • Máxima flexibilidade – O FlowDC reduz o percurso de entrada para apenas 2 x DN e permite o uso em espaços limitados, bem como nas proximidades imediatas de distúrbios de fluxo

  • Resultados de medição confiáveis – os sensores de fixação permitem a medição independentemente das condições do processo, como pressão e densidade, bem como de líquidos desafiadores, e são adequados para uma ampla variedade de materiais de tubulação

  • Operação estável a longo prazo – as almofadas de acoplamento livres de manutenção garantem uma qualidade de sinal estável, e a Heartbeat Technology permite a verificação do dispositivo sem interromper o processo

Menor percurso de entrada

Imagem do Prosonic Flow em um curto percurso de entrada ©Endress+Hauser

A função exclusiva de firmware FlowDC possibilita a redução dos percursos de entrada e saída necessários para medidores de vazão ultrassônicos do mínimo usual de 15 x DN para apenas 2 x DN. O FlowDC garante um desempenho de medição consistente e especificado. Os sensores de fixação podem ser instalados nas proximidades imediatas de curvas de tubos, extensões de tubos ou reduções de tubos. Isso oferece máxima flexibilidade no planejamento de plantas de processo.

Maior independência de medição

Devido à instalação não invasiva pelo lado de fora, os sensores de fixação são adequados para tubos feitos de metal, plástico, GRP ou até mesmo materiais compostos. A tecnologia de medição pode ser implementada em uma ampla variedade de líquidos, independentemente da pressão, densidade, condutividade ou viscosidade. Para garantir a qualidade ideal do sinal para todas essas condições, bem como para a ampla gama de diâmetros potenciais de tubos, líquidos e materiais de tubos, os sensores ultrassônicos estão disponíveis com diferentes frequências.

Informações otimizadas do processo

Heartbeat Technology para diagnóstico, verificação e monitoramento fornece dados abrangentes de sensores e processos para aumentar a disponibilidade da usina. Isso permite que sejam tiradas conclusões sobre quaisquer alterações no processo e quais medidas corretivas precisam ser iniciadas. Isso leva à redução do esforço de verificação, bem como à otimização dos processos e ao planejamento das atividades de manutenção. Por exemplo, o Heartbeat Monitoring detecta acúmulo, gás arrastado e sólidos nos líquidos.

Visão geral da qualidade da instalação

Imagem do status da instalação ©Endress+Hauser

Para verificar a qualidade adequada da instalação após a montagem, nosso sistema de medição de fixação oferece a opção de recuperar o status do dispositivo. Com o objetivo de otimizar a posição de montagem, são exibidos a intensidade do sinal, a relação sinal-ruído e a velocidade do som. Derivado desses valores, o status da instalação é mostrado como

  • "Bom" (nenhuma otimização necessária)

  • "Aceitável" (medindo o desempenho suficiente, otimize se possível)

  • "Ruim" (otimização necessária)

Onde tudo acontece

Devido à sua flexibilidade e aos recursos apresentados acima, o portfólio de fixação o atende em uma ampla variedade de aplicações de medição em vários setores. Há muitos benefícios, especialmente para processos que não podem ser interrompidos. Os exemplos incluem o monitoramento de água de resfriamento, potável e de processo, detecção de vazamentos ou medição de substituição de medidores de vazão com defeito. Em usinas hidrelétricas, a tecnologia clamp-on é usada para comportas com grandes diâmetros nominais.

Exemplo de aplicação: Otimização de turbinas

Para que seja possível medir e otimizar a eficiência das turbinas em usinas hidrelétricas, é necessário um equilíbrio preciso do fluxo nas comportas. Os desafios: diâmetros nominais de até DN 4000 (160"), taxas de fluxo de 80 m3/s ou mais, bem como a necessidade de medição não invasiva. Como um sistema de medição econômico e sem manutenção para grandes diâmetros nominais e faixas de vazão, o portfólio de fixação com FlowDC é ideal para essa finalidade.

Como a função FlowDC reduz ao mínimo as passagens de entrada

Aplicação direta do FlowDC na prática

Imagem da função FlowDC em um percurso curto de entrada ©Endress+Hauser

Função FlowDC para os menores percursos de entrada

Imagem do status da instalação ©Endress+Hauser

Verifique a qualidade da instalação após a montagem

Imagem de instalação em usina hidrelétrica

Exemplo de aplicação: instalação em usina hidrelétrica para otimização da turbina

Downloads

    • Folheto
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Folheto

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável