A necessidade de suporte de engenharia no local é um tópico de discussão vital para empresas químicas ou petroquímicas ao iniciar qualquer projeto substancial. Esses projetos podem ser altamente desafiadores, exigindo uma estreita coordenação das partes interessadas, robustez no planejamento e opções tecnológicas ideais. Os riscos devem ser mitigados, os cronogramas mantidos e os orçamentos respeitados. A engenharia da Endress+Hauser pode fornecer um suporte valioso às equipes de projeto para todas as considerações relacionadas à instrumentação.
Principais fatos
16
working hours
you spend solving just 2 issues via Email, when using the traditional way of handling capital projects, according to experts.
Melhore o seu cronograma de projeto


Suporte de fase FEED (Engenharia de pré-detalhamento) confiável
Ao planejar um projeto novo e complexo, as empresas podem hesitar em incluir expertise externa diretamente na equipe do programa. Podem surgir preocupações quanto à coordenação, comunicação e alinhamento da equipe.
Nosso conhecimento em campo
Com bases sólidas estabelecidas,os benefícios que oferecemos podem mudar esse ponto de vista. A Endress+Hauser garante um alinhamento claro desde o princípio.
- Estabelecer um contrato de acordo trilateral entre você, seu equipe de engenharia química e Endress+Hauser para operações claras
- Incorpore nossos especialistas diretamente à sua equipe de engenharia, com garantia de comprometimento e conhecimento para agregar valor aos seus projetos
- Tome as decisões corretas de seleção de instrumentos para não perder o fluxo das implementações

Suporte à fase de execução no local
Ao incorporar suporte de engenharia no local, a colaboração estreita entre o especialista externo e seus engenheiros químicos é essencial para garantir o sucesso do projeto. Lidar rapidamente com os desafios, lidar com questões técnicas com precisão, fornecer informações confiáveis, todos esses aspectos são críticos.
Nosso conhecimento em campo
Os especialistas da Endress+Hauser permanecem à disposição para ajudar.
- Aproveitar conselhos de melhores práticas e determinar o equipamento e a tecnologia apropriados para cada aplicação
- Esclarecer dúvidas técnicas e resolver desafios rapidamente com o especialista em engenharia no local
- Tire o máximo proveito de todas as ferramentas e serviços Endress+Hauser disponíveis, como a Plataforma central de engenharia, a integração SPI e os sistemas de gerenciamento de ativos

Parcerias confiáveis em engenharia química
Da fase FEED, passando pela execução e pela operação da planta, projetos complexos da indústria química e petroquímica podem ser demorados. O apoio próximo, confiável e consistente da engenharia química é essencial.
Nosso conhecimento em campo
Nossa engenharia estará comprometida com o projeto durante toda a sua duração.
- Somos um parceiro que garantirá uma execução precisa do processo de aprovação
- Um único ponto de suporte para todo o pacote de instrumentação: engenharia, aquisição e comissionamento
- Faça o comissionamento de aplicações críticas com confiança, com suporte direto no local
Benefícios
Seu sucesso é o nosso principal objetivo. Não importa o quão grande seja o seu projeto na indústria de produtos químicos ou quantos parceiros estejam envolvidos, nosso especialista no assunto irá ajudar sua equipe de projeto local com sua ampla experiência técnica em aplicativo e gestão de projeto. Fornecemos o suporte necessário para mitigar riscos de projeto do FEED a execução.
Principais fatos
90 %
de todas as suas dúvidas que surgem no projeto são respondidas diretamente usando nosso programa de engenharia integrada local, se comparado a métodos tradicionais.
Principais fatos
10 dias
de redução no cronograma, com a integração de um de nossos especialistas no assunto à equipe de projeto, considerando um projeto com 1.000 tags, comparado à forma tradicional.
Principais fatos
US$ 25.000
economizados em peças de reposição através da parceria conosco como MIV, considerando um valor de projeto de instrumentos de US$ 700.000
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser disponibiliza seus engenheiros altamente experientes para fornecer parceria integrada no local e suporte com serviços de engenharia em projetos da indústria química ou petroquímica. Seu conhecimento específico de instrumentação e habilidades de programa podem ajudar as equipes de projeto a otimizar cada fase de seu projeto, desde o design de engenharia inicial (FEED) até a execução e a operação.
- Um parceiro confiável para as decisões certas relacionadas à instrumentação - para todas as aplicações
- Suporte de profissionais experientes em projetos, garantindo consistência e evitando ambiguidades
- On-site, suporte em estreita colaboração com seus engenheiros químicos
- Resolução rápida de problemas para manter seu projeto dentro do cronograma
- Comunicações diretas, bem como métodos e ferramentas que apoiam sua eficiência e reduzem riscos