Vantagens dos medidores de vazão tipo clamp-on em processos industriais
Medição de vazão não invasiva, mesmo em espaços limitados com Proline Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500
Medição confiável, sem interrupção do processo
Quando não é possível interromper o processo ou arcar com a perda de pressão, mas é preciso ter uma medição de vazão confiável, é aí que os medidores de vazão ultrassônicos tipo clamp-on podem ajudar. Dependendo de suas necessidades, o Proline Prosonic Flow W 400 ou P 500 é o instrumento ideal. Ambos são montados de forma não invasiva na parte externa da tubulação, precisam de um mínimo de passagens de entrada e não são afetados por líquidos agressivos. As almofadas de acoplamento que dispensam manutenção garantem uma medição estável durante todo o ciclo de vida do medidor de vazão.
Medição de vazão com dois conjuntos de sensores e função FlowDC
Instalação de um sensor de fixação em um tubo DN 2000 (80") em uma usina hidrelétrica
Como funciona a medição de vazão ultrassônica
Medição de vazão com dois conjuntos de sensores e função FlowDC
Instalação de um sensor de fixação em um tubo DN 2000 (80") em uma usina hidrelétrica
Como funciona a medição de vazão ultrassônica
A solução ideal para o seu problema
Gostaria de saber mais sobre os benefícios e os recursos dos nossos medidores de vazão ultrassônicos clamp-on para encontrar a solução ideal para o seu problema? As páginas a seguir fornecem informações e detalhes sobre nossas ofertas de medidores ultrassônicos clamp-on, divididas em aplicações básicas, como monitoramento de água, e aplicações complexas, como a medição de hidrocarbonetos líquidos.
Medidores de vazão não invasivos para aplicações básicas
Fixação com refinamento para suas aplicações básicas: Beneficie-se do FlowDC para máxima liberdade no planejamento de pontos de medição e da Heartbeat Technology para transparência contínua do processo.
Medidores de vazão não invasivos para aplicações complexas
Braçadeira com resistência especial para aplicações complexas: Desfrute dos sensores de alta temperatura (até 550 °C / 1022 °F) e da medição de hidrocarbonetos líquidos.
Medição confiável da vazão, apesar das condições difíceis
A Schluchseewerk AG desejava registrar e otimizar a eficiência de suas turbinas na usina hidrelétrica reversível em Wehr. A Endress+Hauser oferece a solução ideal com seu medidor de vazão ultrassônico tipo clamp-on.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .