Os medidores de vazão ultrassônicos da Endress+Hauser o apoiam nos desafios que enfrenta com todas as vantagens convencionais da tecnologia clamp-on. Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500 oferecem recursos adicionais ao produto que geram valor agregado real para suas tarefas de medição. Continue lendo para saber mais.
Benefícios
- Máxima flexibilidade – O FlowDC reduz o percurso de entrada para apenas 2 x DN e permite o uso em espaços limitados, bem como nas proximidades imediatas de distúrbios de fluxo.
- Resultados de medição confiáveis – os sensores de fixação permitem a medição independentemente das condições do processo, como pressão e densidade, bem como de líquidos desafiadores, e são adequados para uma ampla variedade de materiais de tubulação.
- Operação estável a longo prazo – as almofadas de acoplamento livres de manutenção garantem uma qualidade de sinal estável, e a Heartbeat Technology permite a verificação do dispositivo sem interromper o processo.

Trechos retos a montante mais curtos
A função exclusiva de firmware FlowDC possibilita a redução dos percursos de entrada e saída necessários para medidores de vazão ultrassônicos do mínimo usual de 15 x DN para apenas 2 x DN. O FlowDC garante um desempenho de medição consistente e especificado. Os sensores de fixação podem ser instalados nas proximidades imediatas de curvas de tubos, extensões de tubos ou reduções de tubos. Isso oferece máxima flexibilidade no planejamento de plantas de processo.

Maior independência de medição
Devido à instalação não invasiva pelo lado de fora, os sensores de fixação são adequados para tubos feitos de metal, plástico, GRP ou até mesmo materiais compostos. A tecnologia de medição pode ser implementada em uma ampla variedade de líquidos, independentemente da pressão, densidade, condutividade ou viscosidade. Para garantir a qualidade ideal do sinal para todas essas condições, bem como para a ampla gama de diâmetros potenciais de tubos, líquidos e materiais de tubos, os sensores ultrassônicos estão disponíveis com diferentes frequências.

Insights de processos otimizados
Heartbeat Technology para diagnóstico, verificação e monitoramento fornece dados abrangentes de sensores e processos para aumentar a disponibilidade da usina. Isso permite que sejam tiradas conclusões sobre quaisquer alterações no processo e quais medidas corretivas precisam ser iniciadas. Além disso, ele leva à redução do esforço de verificação, bem como à otimização dos processos e ao planejamento das atividades de manutenção. Por exemplo, o Heartbeat Monitoring detecta acúmulo, gás arrastado e sólidos nos líquidos.

Visão geral da qualidade de instalação
Para verificar a qualidade adequada da instalação após a montagem, nosso sistema de medição de fixação oferece a opção de recuperar o status do dispositivo. Com o objetivo de otimizar a posição de montagem, são exibidos a intensidade do sinal, a relação sinal-ruído e a velocidade do som. Derivado desses valores, o status da instalação é mostrado como:
- "Bom" (nenhuma otimização necessária)
- "Aceitável" (medindo o desempenho suficiente, otimize se possível)
- "Ruim" (otimização necessária)

Onde tudo acontece
Devido à sua flexibilidade e aos recursos apresentados acima, o portfólio de fixação o atende em uma ampla variedade de aplicações de medição em vários setores. Há muitos benefícios, especialmente para processos que não podem ser interrompidos. Os exemplos incluem o monitoramento de água de resfriamento, potável e de processo, detecção de vazamentos ou medição de substituição de medidores de vazão com defeito. Em usinas hidrelétricas, a tecnologia clamp-on é usada para comportas com grandes diâmetros nominais.

Exemplo de aplicação: Otimização da turbina
Para que seja possível medir e otimizar a eficiência das turbinas em usinas hidrelétricas, é necessário um equilíbrio preciso do fluxo nas comportas. Os desafios: diâmetros nominais de até DN 4000 (160"), taxas de fluxo de 80 m3/s ou mais, bem como a necessidade de medição não invasiva. Como um sistema de medição econômico e sem manutenção para grandes diâmetros nominais e faixas de vazão, o portfólio de fixação com FlowDC é ideal para essa finalidade.