Sobre os detectores de altura excessiva
A detecção confiável de veículos é a chave para o planejamento de trânsito orientado para o futuro e para o gerenciamento eficiente do trânsito. Os detectores de altura excessiva monitoram a altura dos veículos, por exemplo, na frente de portais de túneis, passagens subterrâneas baixas ou pontes. Quando o sinal do detector está vinculado a um sistema de detecção de veículos, os sinais de parada e alarme podem ser disparados de forma muito confiável. Os detectores ainda são capazes de detectar o excesso de altura de um veículo quando ele está trafegando a até 100 km/h, mesmo em condições de chuva, neve ou poeira.
![imagem de aplicação de detectores de altura excessiva](/__image/a/10108752/k/8e5049f46f7ac190f983685e560e30031013791c/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/fn/Overheightdetectors_PCP_02.jpg)
Mais de 60 anos de experiência em túneis - e com a visão voltada para o futuro
À medida que a densidade do trânsito em nossas estradas aumenta, o futuro se resume a encontrar maneiras de aumentar a disponibilidade de túneis e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança dos usuários das estradas e dos túneis. Há 60 anos, ajudamos operadores de estradas e túneis a enfrentar esse desafio, oferecendo produtos inovadores não apenas para medição de visibilidade e qualidade do ar em operações de rotina, mas também para medição de vazão de ar e detecção de fumaça em situações de emergência.
Condução segura em túneis - do início ao fim
Nosso portfólio de sensores de túnel é projetado para túneis urbanos, túneis terrestres e túneis em sistemas ferroviários e de metrô. Seja em operações de rotina ou em situações de emergência, somos o seu ponto único para praticamente todas as aplicações de monitoramento de túneis.
Nós medimos:
- Vazão de ar: velocidade e direção
- Qualidade do ar: monóxido de carbono CO, monóxido de nitrogênio NO, dióxido de nitrogênio NO2
- Monitoramento de neblina: alcance visual
- Visibilidade: valor K
- Segurança no trânsito: detecção de altura excessiva, detector de focos
- Detecção precoce de incêndio: fumaça