Armazenamento e distribuição em petróleo e gás natural, seguros e eficientes
Maximize o desempenho e minimize riscos com medição, monitoramento e automação confiáveis
Operações de armazenamento e distribuição na indústria de petróleo e gás natural, como fazê-la de maneira eficiente, otimizada e segura?. A rivalidade intensa do mercado coloca uma ênfase na eficiência da usina como nunca antes. A capacidade do tanque deve ser otimizada, o inventário estritamente controlado e processos otimizados para carga e transferência. Com esses imperativos vêm riscos maiores a operadores e meio-ambiente, portanto assegurar a segurança operacional também é vital. O portfólio da Endress+Hauser possibilita operações simples e seguras com desempenho ideal.
75%
of the world tanker fleet are being independently owned. In addition, in the natural gas transport and storage network, nearly all is transported through interstate pipelines owned by at least 70 to 80 companies to over several hundred underground storage facilities. As a result, the storage and transportation represent a labyrinth needing rigorous inspections, compliance standards, and regulations.
Da medição precisa e eficiente de tanques e silos à transferência de custódia altamente precisa e automação de terminais, a Endress+Hauser oferece uma variedade completa de tecnologias e instalações, que combinadas com pacotes de software dimensionáveis oferecem conceitos uniformes de operação e segurança para alta performance ao mesmo tempo que oferece operações simples e seguras.
Conformidade com normas e recomendações internacionalmente reconhecidas, tais como: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
Linhas de produtos certificados de acordo com normas de áreas classificadas, tais como: ATEX, FM, TIIS Segurança by Design
Tecnologias de última geração (IEC 61508 SIL 2 e até SIL 3 para aplicações homogêneas redundantes)
Applications
Medição de custódia precisa e segura
Processos de carga e descarga podem causar disputas em relação a qualidade ou quantidade. Essas situações podem ser evitadas com os níveis mais altos de precisão e transparência oferecidos pelas soluções de medição de transferência de custódia certificadas.
Nosso conhecimento em campo
Tanto altamente precisos quando confiáveis, os medidores de vazão Coriolis da Endress+Hauser são capazes de medir múltiplos parâmetros com mínima manutenção e calibração. A capacidade de transferência pode ser aumentada com transparência, precisão e segurança garantidas no processo.
Aumente o volume manuseado com maior capacidade de medição oferecida por nossos medidores
Carregue com mais segurança graças a maior tolerância do conteúdo de ar/gás do que com medidores mecânicos
Estimule o desempenho e eficiência da usina
Alcance a excelência operacional da inicialização ao longo prazo com nossos serviços de comissionamento
Cálculos de volume para passa suscetíveis a erros e bolsas de ar no combustível podem tornar a medição do abastecimento de bunkers um processo caro e incerto.
Nosso conhecimento em campo
Substituir práticas de medição de quantidade tradicionais com sistemas de medição do combustível de bunkers como o medidor de vazão Coriolis da Endress+Hauser pode aumentar a transparência. Múltiplos parâmetros de processo podem ser monitorados simultaneamente através de um painel de controle durante o abastecimento. Além disso, bolsas de ar são corrigidas na medição durante o esvaziamento do tanque.
Lucratividade aumentada
Melhore os resultados da medição
Assegure a confiança entre compradores e fornecedores
Prevenção de transbordamento do tanque de armazenamento otimizada
Ao manusear combustíveis ou produtos petroquímicos, transbordamentos de tanques podem aumentar o risco e o perigo consideravelmente. Sistemas de prevenção de transbordamento tem um papel vital em mitigar esses riscos.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser se juntou à Rockwell Automation para desenvolver um pacote de soluções pré-configurado com certificação de segurança independente para todo o ciclo de segurança da instrumentação, da medição e controle à correção de elementos. A solução cumpre com as melhores práticas e padrões da indústria API 2350 e IEC 61511.
Aumente a fiabilidade e reduza riscos operacionais
Evolução do mercado, competição intensa, mudanças regulatórias e social-ambientais, todos contribuem para uma necessidade cada vez maior da automação de terminais.
Nosso conhecimento em campo
Da estrada, trilho e baías de carregamento de balsas e navios a depósitos e terminais, a Endress+Hauser oferece sistemas de automação para locais de qualquer escala e para todas as aplicações, incluindo a gestão de sub-sistemas de processo e conexões a sistemas de negócios.
Reduza custos de instalação, operação e manutenção
Tire vantagem de skids de medição de transferência de custódia em conformidade com API e MID
Aprimore a segurança de suas áreas de armazenamento e distribuição
Fale com nosso especialista
"Knowledge is one thing, but it's all about people. Serving customers and making a difference is what drives me in my job."
Benefícios
Nós otimizamos continuamente nossos processos e usamos tecnologias inovadoras que nos permitem estender as fronteiras da medição, controle e engenharia de automação. Clientes encontram soluções seguras e eficientes para benefício de seus processos e credibilidade de seus clientes.
<5 min
é o tempo necessário para executar um teste em 16 tanques
17+
seguindo as normas de segurança funcional IEC 61508 (qualidade, segurança e confiabilidade)
24/7
é a visibilidade que você alcança com nossas soluções de monitoramento de inventário
O operador IL&FS recebeu o certificado “Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017” por nosso sistema automatizado de prevenção a transbordamento (Automated Overfill Prevention System (AOPS)).
Nossa solução de prevenção contra transbordamento de tanque com alarme de alto nível independente foi instalado no Oriente Médio e ajudou nossos clientes a minimizar riscos significativos.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Segurança
Melhores alternativas para medidores mecânicos
Está na hora de deixar para trás velhos medidores mecânicos e outras tecnologias de medição ultrapassadas e migrar para uma instrumentação que atua sob todas as condições de processo. Descubra algumas boas alternativas.
Garanta a segurança do processo através da cadeia de valor do gás natural
Maximize a segurança do processo com nossa instrumentação de melhor adaptação e soluções para gás natural e GNL, incluindo processamento, transporte, armazenamento e distribuição.
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Otimize seus recursos e maximize o desempenho de sua planta. Saber mais!
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Partner with us to accelerate your journey from bench-top to production, minimizing risk at every step
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .