Sistema de análise de vapor e água (SWAS) para produção de Alimentos e Bebidas
Cuide de seus geradores de vapor com soluções SWAS que evitam depósitos e corrosão
Aplicações de vapor são parte da produção de alimentos. Para a operação tranquila com mínimo consumo de energia e para proteger o equipamento, a pureza da água de alimentação deve ser medida e documentada. O controle inadequado pode levar a danos, tempo de parada do processo e perda de garantia. Soluções inteligentes da Endress+Hauser, como o sistema de pequena dimensão SWAS Compact, oferecem medições integradas de alta tecnologia para parâmetros críticos e economiza custos operacionais através do baixo consumo de água de esfriamento e de amostra.
SWAS Compact economiza até 70% do consumo de água
comparado aos sistemas SWAS convencionais
O impressionante sistema SWAS Compact, ideal para a Indústria de Alimentos e Bebidas, oferece a mais alta confiabilidade, disponibilidade e rastreabilidade com o mais baixo consumo de amostra e de água de refrigeração. Isso é garantido através do conjunto patenteado de vazão com layout de sensor sofisticado. Monitoramento de vapor e água eficiente para a produção de alimentos com redução de custo e de recursos.
Processo de geração de vapor para processamento de alimentos e bebidas
Como podemos ajudar
A água pura é um pré-requisito para a segurança do produto e OPEX na indústria de alimentos e bebidas. Não somente para a própria produção de alimentos, mas para os processos de utilidades na produção, como a geração de vapor industrial. A qualidade da água deve atender consistentemente com as normas rigorosas de processamento de alimentos e as garantias do fabricante de turbina, caldeira e tubulação – incluindo toda documentação. Nossas soluções SWAS turnkeys ajudam a reduzir custos de manutenção, minimizar tempo de parada de processo e expandir a vida útil do gerador de vapor.
Obtenha suporte e reduza tempo de trabalho com um sistema compacto fácil de operar e de manter, que atende perfeitamente suas especificações. Todos os nossos painéis SWAS permitem alta eficiência e, graças à identificação CE, são rigorosamente conformes com monitoramento.
Beneficie-se de um sistema SWAS Compact turnkey completo que analisa pH, oxigênio dissolvido, condutividade e condutividade ácida em uma única solução de painel. Dados em tempo real e precisos a partir de seus pontos de processo críticos sem interrupção da produção.
Com um volume da amostra de somente 10 l/h, graças ao nosso layout de medição patenteado no painel SWAS Compact e 70% menos água de refrigeração e energia, comparado a sistemas similares, você pode economizar dinheiro em matéria-prima.
Você pode integrar todas as soluções SWAS de forma prática e perfeita aos seus CLPs existentes, usando várias interfaces, conectividade analógica, digital ou através de IIoT.
Com nossos sistemas de análise de vapor e água, você se beneficia de uma gestão de dados segura que oferece comprovação da qualidade da água a qualquer momento. Conexão simples através de plug-and-play permite o uso rápido em seu site.
Com o painel SWAS Compact, o monitoramento contínuo de parâmetros de qualidade como pH e condutividade na produção de queijo pode ser automatizado e simplificado.
With the SWAS Compact solution from Endress+Hauser, we have been able to significantly increase operational reliability and meet our verification obligations with less effort.
Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG
O que oferecemos
Soluções de monitoramento inteligentes para geradores de vapor Endress+Hauser, como painéis SWAS Compact, oferecem medições de última geração para todos os parâmetros críticos em um único local centralizado. Isso garante que seus componentes sejam...
Soluções de monitoramento inteligentes para geradores de vapor Endress+Hauser, como painéis SWAS Compact, oferecem medições de última geração para todos os parâmetros críticos em um único local centralizado. Isso garante que seus componentes sejam protegidos contra corrosão e incrustação. As soluções SWAS da Endress+Hauser demonstraram a eficiência em vários casos de uso nas últimas décadas. Você recebe uma solução turnkey que precisa apenas ser conectada às suas conexões de processo e já estará pronto para uso.
A análise de água de todos os parâmetros críticos típicos: ex. pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônico/ácido, diferencial), turbidez, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob encomenda.
A análise de água de todos os parâmetros críticos típicos: ex. pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônico/ácido, diferencial), turbidez, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob encomenda.
Medição de até oito parâmetros com um transmissor Liquiline de fácil utilização.
O sistema SWAS Compact turnkey para a medição da condutividade total , ácido/catiônico e condutividade diferencial, oxigênio dissolvido, pH para temperaturas de até 50 bar/725 psi e 240 °C/460 °F em um equipamento.
A preparação da amostra com sistema de redução de temperatura e de pressão de até 320 bar/4.640 psi e 575°C/1.060 °F disponível.
Cálculo de valor de pH integrado usando condutividade diferencial.
Cálculo da capacidade de troca catiônica remanescente.
Sistema de desligamento automático se a temperatura de condensado exceder os limites de segurança.
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Downloads
Reliable water quality in steam circuits
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de monitoramento de água de processo para alimentos e bebidas
Sistemas de monitoramento de água de processo para alimentos e bebidas
Habilite o monitoramento da qualidade da água de processo eficiente, adequado e de baixo custo para a produção de alimentos e bebidas com soluções do tipo turnkey da Endress+Hauser.
Monitoramento inteligente de efluentes na indústria alimentícia
Monitoramento inteligente de efluentes na indústria alimentícia
Descubra como as soluções da Endress+Hauser para monitoramento de efluentes permitem que a indústria alimentícia revele economias enquanto protege a conformidade hoje e em direção ao futuro.
Sistemas de monitoramento de água potável para alimentos e bebidas
Sistemas de monitoramento de água potável para alimentos e bebidas
Conheça os sistemas de monitoramento da qualidade da água Endress+Hauser para obter uma medição da qualidade da água potável que seja confiável e de baixo custo na indústria de Alimentos e Bebidas.
Skids de carga e descarga na indústria alimentícia
Skids de carga e descarga na indústria alimentícia
Descubra como as soluções Endress+Hauser aumentam de forma crescente os resultados, as economias em custos e a precisão para a indústria alimentícia na carga e descarga de líquidos em caminhões e trens.
Sistemas de tancagem para a indústria de alimentos e bebidas
Sistemas de tancagem para a indústria de alimentos e bebidas
Explore como as soluções de tancagem Endress+Hauser estão desbloqueando ganhos de desempenho com conformidade sustentável para a Indústria de Alimentos e Bebidas.
Monitoramento de estoque de líquidos na Indústria de Alimentos e Bebidas
Monitoramento de estoque de líquidos na Indústria de Alimentos e Bebidas
Saiba como as soluções em monitoramento de estoque Endress+Hauser ajudam a gerenciar estoque de matéria-prima ou produtos finais a granel em vários sites
Gestão de estoque de classe mundial para a indústria de alimentos
Gestão de estoque de classe mundial para a indústria de alimentos
Saiba mais sobre nossas soluções de classe mundial para gestão de estoque na indústria de alimentos e bebidas e como a Endress+Hauser pode gerenciar seus estoque em vários locais.
Monitoramento da temperatura em tanques e silos na indústria de alimentos
Monitoramento da temperatura em tanques e silos na indústria de alimentos
Descubra nossa solução para monitoramento da temperatura para evitar degradação de alimento em tanques de granel e em silos. O perfil preciso da temperatura garante a qualidade do produto e a segurança da fábrica todo o tempo.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .