Aumente a segurança e a eficiência das Unidades de Separação de Ar (ASUs)
A instrumentação mais adequada para seu processo de separação de ar
Introdução
(Instrumentação de processo para unidades de separação de ar (ASUs)
As unidades de separação de ar (ASUs) separam o ar em nitrogênio e oxigênio. O processo se baseia na destilação criogênica, que aproveita os diferentes pontos de ebulição desses gases em baixas temperaturas. As ASUs fornecem nitrogênio para a síntese de amônia, e esse nitrogênio é posteriormente combinado com hidrogênio verde em um reator. Equipamentos precisos de medição de processos são vitais para minimizar os riscos de segurança e garantir operações eficientes e gases industriais de alta qualidade.
Parâmetros
Foco nos principais parâmetros do processo
Monitore com confiança a pressão no compressor
O monitoramento da pressão é essencial para garantir condições ideais de admissão e para proteger o compressor contra danos causados por pressão baixa ou oscilante.
Garantir líquido suficiente para a vaporização é fundamental para operações estáveis. O monitoramento confiável do nível de líquido no refervedor também evita danos.
Mantenha a segurança do compressor com os transmissores de pressão da Endress+Hauser
A medição de pressão em compressores de ASUs enfrenta desafios significativos devido às condições operacionais extremas. Altas pressões, muitas vezes superiores a 100 bar, exigem sensores especializados. Pulsações de pressão e vibrações causadas pela operação do compressor podem danificar os sensores e distorcer as leituras. O Cerabar PMP71B oferece:
Robustez e longevidade
Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico
Redução de falhas sistemáticas graças ao comissionamento SIL livre de erros e teste funcional guiado do instrumento
Aumente a segurança do processo com sensores de temperatura robustos
A medição de temperatura em colunas de destilação de ASUs apresenta desafios únicos devido ao ambiente criogênico. Manter a precisão e a estabilidade em temperaturas tão baixas pode ser difícil, já que problemas de desvio e de calibração do sensor se tornam mais prevalentes. O iTHERM TM131 garante:
Segunda barreira do processo com indicação de falha oferecendo valiosas informações do estado de saúde
iTHERM StrongSens: resistência insuperável à vibração (> 60 g) para garantir a segurança do processo
Certificação internacional: proteção contra explosão conforme ATEX, IECEx, CSA C/US e NEPSI
Medição de nível confiável com radar de onda guiada para aumentar a eficiência do refervedor
A medição de nível em refervedores de colunas de destilação da ASU impõe desafios devido às temperaturas criogênicas e às condições de vazão multifásica. O frio extremo pode afetar a precisão dos sensores de nível tradicionais, enquanto a presença das fases líquida e de vapor pode levar a leituras imprecisas. A medição de nível especializada com o Levelflex FMP54 oferece:
Medição confiável mesmo para condições variáveis do produto e do processo
Maior confiabilidade devido à nova avaliação de rastreamento Multi-Echo
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3
Descubra por que somos o parceiro certo para a produção sustentável e eficiente de amônia e hidrogênio
Produção segura de amônia verde
Descubra a produção segura de amônia verde, mergulhe nos métodos e benefícios e veja como ela está liderando o caminho para um futuro mais sustentável. Saiba mais!
Aumento da eficiência na produção de hidrogênio verde
Descubra como a otimização de processos e inovações está revolucionando a eficiência da produção de hidrogênio verde, contribuindo para um cenário com energia mais limpa
Impulsionando a sustentabilidade por meio da produção de amônia verde
Descubra como a amônia verde pode revolucionar a redução de carbono em produtos do dia a dia e fertilizantes. Explore os desafios e as possibilidades para expandir sua produção.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .