Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento de água superficial

Netilion Smart System no município de Baltschieder

O município de Baltschieder usa o novo Netilion Smart System para registrar de forma confiável e contínua o pH, condutividade, turbidez e temperatura da água superficial do rio Baltschieder. Isso possibilita uma análise digital dos valores para garantir que qualquer contaminação no rio seja detectada e rastreada.

Rio Baltschieder

Medição da qualidade da água no rio Baltschieder

Transmissor Liquiline

Transmissor Liquiline

Resultados

  • Monitoramento contínuo da qualidade da água

  • Exibição dos valores medidos através do aplicativo para smartphone Netilion Smart Systems

  • Indicador de tendências no smartphone para as 24 horas anteriores

  • Informações de diagnóstico relacionadas ao status do instrumento

  • Exportação de dados para o Excel para análise e documentação

Philipp Kalbermatten

"Os valores medidos são transmitidos continuamente para o Netilion Cloud e podem ser acessados facilmente em uma estação de trabalho"

Philipp Kalbermatten
Município de Baltschieder

O desafio

Até o momento, o município de Baltschieder não tinha acesso a informações consistentes sobre determinados parâmetros relacionados à qualidade da água do rio Baltschieder. Isso significa que a contaminação ou os efeitos naturais não eram detectados e solucionados com agilidade.

O que era necessário era um sistema de monitoramento confiável que exigisse pouco esforço de instalação e manutenção.

Solução

O Netilion Smart System para águas superficiais garante a detecção confiável dos parâmetros de qualidade da água exigidos pelo município:

  • Turbidez: O sensor inteligente Turbimax CUS52D mede a turbidez e permite uma operação com baixa manutenção.

  • Condutividade: O Condumax CLS21D é um sensor de condutividade robusto e preciso para todas as aplicações ambientais e de processo.

  • pH: O Orbisint CPS11D é uma tecnologia digital durável e versátil. Ele fornece medições confiáveis e exige pouca manutenção.

Essas medições da qualidade da água são coletadas pelo Liquiline CM444 multicanal. O equipamento de acesso Modbus Edge Device transmite os dados medidos para o Netilion Cloud. Essas medições podem ser acessadas de forma fácil e remota por meio do aplicativo Netilion Smart System. Além disso, o aplicativo para smartphone também oferece informações de diagnóstico e alarme diretamente nas mãos do cliente.

Componentes

Este sistema Netilion Smart System inclui:

  • Sensor Turbimax CUS52D

  • Sensor Condumax CLS21D

  • Sensor Orbisint CPS11D

  • Transmissor Liquiline CM444

  • Equipamento de acesso Modbus Edge Device

  • Aplicativo Netilion Smart Systems