Medição correta da taxa de vazão em qualquer local
Tecnologia inteligente para medição em locais históricos
A Telsa tem a missão de medir a taxa de vazão em um ponto em que a água de um "suone" entra. Os "Suonen" são canais históricos nas montanhas de Valais que são difíceis de monitorar devido à sua construção e localização. Com a ajuda da Endress+Hauser, a Telsa conseguiu instalar uma solução de medição após um ponto de coleta que registra os valores com muita precisão e os envia via celular.
Vantagens
Painel de monitoramento compacto com monitoramento de nível
O cálculo da taxa de vazão é baseado em algoritmos especialmente desenvolvidos
Visualização dos valores medidos registrados no ecossistema de IIoT Netilion através de um aplicativo online
Acesso remoto aos dados medidos via smartphone, tablet ou computador
Desafio
Os típicos "suonen" no Valais suíço são canais de água que remontam à Idade Média e ainda são usados atualmente. Antes, eles eram direcionados por construções de madeira ao longo da rocha íngreme. Atualmente, a água flui para pontos de coleta e é transportada dali em tubos de concreto abertos. A construção aberta dificulta a medição de vazão exigida pelo cliente final. Graças à Endress+Hauser, a Telsa pôde instalar uma solução de monitoramento confiável que pode ser acessada remotamente.
Solução
A Endress+Hauser criou um algoritmo para determinar a taxa de vazão com base no nível para corresponder à geometria dos tubos de concreto abertos. Os dados são transmitidos para o ecossistema de IIoT do Netilion através da comunicação sem fio. Essa solução baseada em nuvem permite que o cliente final registre o volume de água continuamente, determine o volume anual e, no futuro, compare os valores anuais.
Implementação
O algoritmo foi armazenado em uma tabela de valores de "nível/taxa de vazão" no transmissor Prosonic S. A tabela contém 32 pares de valores para que um valor medido de vazão possa ser atribuído ao nível atual (vazão volumétrica em l/s). Além disso, a vazão total também é registrada (m3). Os valores medidos são salvos localmente a cada 5 minutos e enviados a cada hora através do FieldEdge SGC200 para o ecossistema de IIoT do Netilion para armazenamento. Os valores medidos podem ser visualizados e avaliados por meio do aplicativo online básico Netilion Value.
Escopo de entrega
Solução da Endress+Hauser:
Prosonic FDU90: sensor ultrassônico para medição de nível e vazão para conexão ao transmissor
Prosonic FMU90: transmissor em invólucro de campo ou invólucro de trilho DIN para até 2 sensores ultrassônicos
Equipamento de acesso (Edge Device): o FieldEdge SGC200 transfere os valores medidos para o ecossistema Netilion
FieldPort SWA50: adaptador Bluetooth® inteligente para todos os equipamentos de campo HART
Netilion Value: um serviço de monitoramento digital para acessar seus valores medidos de qualquer lugar e a qualquer momento