Aplicação em refinaria
Melhora da confiabilidade e redução da contagem de alarmes

O objetivo deste documento é discutir como diminuir os alarmes devido a equipamentos de nível redundantes que não correspondem, especialmente em aplicações com alta pressão e/ou alta temperatura. A importância da compensação da fase de gás (GPC) e como ela afeta as leituras de nível dos equipamentos de radar de onda guiada (GWR) são aspectos críticos. A presença de gás polar também pode afetar a precisão de qualquer GWR que não tenha GPC quando instalado em aplicações onde há presença de alta temperatura ou alta pressão.
Redundância divergente
Você observa desvios nos alarmes nos recipientes de processo de alta pressão? Em muitos tanques altamente pressurizados, são empregadas tecnologias de medição de nível redundantes para fornecer várias indicações de nível para segurança. É comum que instrumentos de tecnologias diferentes forneçam a chamada “redundância divergente”. Uma condição de processo que pode afetar uma tecnologia, não necessariamente afeta outras, assegurando assim o fornecimento de uma medição de nível confiável por, pelo menos, uma tecnologia.