Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Controle de carregamento de óleo de soja utilizando solução Endress+Hauser

A Bunge (NYSE: BG) é líder mundial em abastecimento, processamento e fornecimento de produtos e ingredientes de grãos e sementes oleaginosas.

Fundada em 1818, a Bunge alimenta um mundo em crescimento, criando produtos e oportunidades sustentáveis para mais de 70.000 agricultores e seus consumidores em todo o mundo.
A Bunge de LEM (Luis Eduardo Magalhaes) – é uma planta esmagadora de soja e faz processamento e refino.

Soluções para Bunge
Planta Bunge

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

  • Substituir Skid de carregamento anterior de outro fabricante que foi adquirido, porém não atendeu à demanda que era ter o sistema de controle de carregamento de óleo de soja de modo automatizado.

    Com isso, a Bunge continuou tendo que voltar muitas vezes com as carretas para o carregamento para então acrescentar ou retirar óleo quando existisse diferença verificada de acordo com a balança rodoviária.

Case Bunge

O sistema de controle da Endress+Hauser substituiu o skid anterior e atendeu todas as demandas de controle de Vazão do carregamento de óleo de soja a granel. Dessa forma, não houve mais necessidade de as carretas voltarem para corrigir o erro de carregamento.

Adriano Santos, Supervisor de Instrumentação
Bunge

Solução Ofertada:

A Endress+Hauser montou uma solução de automação com o uso do Controlador de Bateladas modelo RA33 em conjunto com o Medidor de Vazão Mássico modelo F 300.

O controlador de batelada RA33 foi projetado para registrar o fluxo e controlar os sinais de saída para válvulas e bombas para garantir a dosagem exata de quantidades de lote predefinidas. O volume medido pode ser corrigido com a função de compensação de temperatura/densidade. O processo de enchimento pode ser otimizado com uma correção pós-corrida automática ou fixa.

Com este controlador o usuário tem a correção pós-execução fixa e automática para resultados constantes e extremamente precisos.  Maior qualidade através de dosagem rápida e exata, registro detalhado de protocolos (contador predefinido, contador de volume, nome e número do lote), bem como mensagens de erro e alterações de parâmetros operacionais.

O medidor de vazão mássico Promass F 300 tem uma reputação de longa data como um sensor altamente preciso. Imune a ambientes flutuantes e agressivos, é adequado para a mais ampla gama de aplicações. Com seu transmissor compacto, o Promass F 300 oferece alta flexibilidade em termos de operação e integração do sistema: acesso de um lado, display remoto e opções de conectividade aprimoradas. A tecnologia Heartbeat garante a confiabilidade da medição e permite a extensão dos ciclos de recalibração.

Com o Promass F 300 o cliente tem a mais alta segurança de processo –medição multivariável (vazão, densidade, temperatura), instalação com economia de espaço – sem necessidade de operação de entrada/saída além de acesso total a informações de processo e diagnósticos.

Além disso foi projetado o painel Trexcon Endress onde o usuário tem sistema de controle completo, neste painel foram alojados os comandos de controle das válvulas e segurança do sistema de carregamento.

Dúvidas adicionais entre em contato coma equipe da Endress+Hauser

Adson Lapa - Gerente de Contas Bahia

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

adson.lapa@endress.com

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

delso.nicola@endress.com