Desenvolvimento do ecossistema de IIoT Netilion
Projeto piloto em cooperação com a Salzgitter Flachstahl GmbH
Uma estreita cooperação entre a Endress+Hauser e a Salzgitter Flachstahl GmbH ocorre desde março de 2017, com foco no desenvolvimento do ecossistema de IIoT Netilion. Desde então, a instalação está em uso e, em cooperação com o chefe de manutenção, é continuamente testada e desenvolvida. O objetivo: aumentar a disponibilidade da fábrica!
Resultados
O ecossistema de IIoT Netilion foi implementado com sucesso na linha de decapagem contínua 2 da Salzgitter Flashstahl GmbH e tem evoluído constantemente desde então.
Os engenheiros industriais não precisam usar a aplicação em suas operações todos os dias. Em vez disso, eles verificam as mudanças e recebem feedback regular para aprimoramento.
No futuro, o ecossistema de IIoT Netilion simplificará e facilitará as tarefas de manutenção e aumentará a disponibilidade da fábrica.
O desafio
Na linha de decapagem contínua nº 2, aproximadamente 103 pontos de medição da Endress + Hauser operam em uma linha de aproximadamente 330 m de comprimento. O desafio de uma solução de IIoT nesse caso é proporcionar uma visão geral rápida da base instalada para fornecer um status de saúde preciso e, assim, facilitar o trabalho da equipe de manutenção onde quer que estejam.
A solução de IIoT deve ser simples de instalar e oferecer uma fácil leitura dos dados. O ideal é que o técnico de manutenção, antes das implantações, receba informações sobre o local, a melhor solução, as ferramentas necessárias, etc.
Realização
O gateway SFG500 com Ethernet/PROFIBUS e um equipamento de acesso (edge device) foram instalados para conectar à Internet e à rede PROFIBUS. O gateway e o equipamento de acesso fornecem conectividade entre TI e TO e examinam toda a fábrica em busca de medidores, mesmo de fornecedores diferentes.
A aplicação Netilion Analytics gera uma cópia digital de cada equipamento escaneado. Como a Endress+Hauser está no comando há quase 20 anos, os dados dos equipamentos são complementados com dados de 40 milhões de registros de dados.
O Netilion Analytics oferece uma visão geral de todos os equipamentos da fábrica.
O Netilion Health permite que os usuários visualizem o status de saúde dos ativos e também fornece acesso direto a um conhecimento profundo sobre sua manutenção e cuidados
A Netilion Library permite que arquivos e documentos sejam salvos para instrumentos de medição específicos, que ficam disponíveis para todos os usuários no ecossistema de IIoT Netilion.
Componentes do ecossistema Netilion
Netilion Analytics
Netilion Health
Netilion Library
Equipamento de Acesso (edge device)
Fieldgate SFG500