Um retrofit que economiza seu dinheiro
Monitoramento de temperatura sem fio para detectar danos nos rolamentos
Toda empresa tem interesse em garantir que seus processos estejam funcionando em níveis de excelência. Incidentes que resultam no desligamento de um sistema não só podem levar a reparos onerosos, como também podem resultar em perdas consideráveis. Ilsenburger Grobblech GmbH otimizou a disponibilidade de sua fábrica através do registro de temperatura nos mancais do munhão do cilindro e com uma simples implementação usando WirelessHART.

Os resultados
Detecção de danos aos rolamentos de atrito
Intervenção de manutenção preditiva
Proteção dos rolamentos de atrito extremamente caros

Grafico
Desafio ao cliente
O laminador quádruo da Ilsenburger Grobblech dispõe de dois cilindros laminadores que remodelam diretamente os blocos de aço e dois cilindros de apoio que transferem a pressão do cilindro para os cilindros laminadores. O laminador quádruo possui uma força de laminação máxima de 80.000 quilonewton. A situação é bastante rigorosa, mesmo para os mancais do munhão do cilindro que estão localizados ao lado da unidade operacional dos cilindros de apoio superiores e inferiores. Eles são conhecidos como rolamentos de atrito Morgoil®.
Um circuito de lubrificação garante que os rolamentos Morgoil recebam a lubrificação de que precisam. A temperatura deste circuito deve ser monitorada na entrada e na saída. Um aumento na diferença de temperatura indica um grau de atrito mais elevado no interior dos rolamentos, o que pode resultar em danos. No entanto, as condições ambientais que prevalecem no laminador dificulta a conexão segura dos sensores de temperatura
A solução
Para medição da temperatura, são usados termômetros de resistência TR15 com um poço para termoelemento soldado e unidade eletrônica substituível. Eles já provaram o seu valor milhares de vezes em aplicações industriais bastante difíceis. Cada sensor de temperatura é equipado com um adaptador que permite a transmissão de dados sem fios com base no padrão WirelessHART. Devido às limitações de espaço e comunicação de rádio possivelmente restrita, não é recomendado instalar o adaptador diretamente no sensor de temperatura.
O adaptador não só facilita a transmissão de dados, mas também alimenta o equipamento conectado através da bateria integrada no adaptador.
Detalhes da solução
Cada adaptador trabalha como um transmissor e um receptor, assegurando que os dados possam ser transmitidos para o gateway WirelessHART, mesmo que não seja possível a comunicação direta via rádio. O gateway WirelessHART forma o ponto de acesso central à rede WirelessHART e gerencia a comunicação. O gateway atribui os caminhos de comunicação na rede automaticamente e o tempo para os pacotes de dados.
Facilidade na visualização
Isso significa que os novos pontos de medição podem passar por retrofit facilmente. A partir do gateway via Modbus RTU, os valores medidos são exibidos em um gravador de display gráfico Memograph RSG40. De lá, eles também podem ser transferidos para os sistemas de controle a jusante. Os oito valores medidos são monitorados permanentemente. Se um limite definido for excedido, um alarme é disparado através do sistema de controle.
Seu benefício
Essa solução assegura que, com pouco esforço de instalação e comissionamento, dano iminente aos rolamentos de atrito seja detectado e a manutenção seja feita de maneira preventiva. Esse tipo de rolamento de atrito, sua instalação e remoção, bem como o tempo parado da produção associado, é extremamente caro.