GNL: transferência de custódia da carga base
Analisador Raman Rxn4 mede com precisão a composição de GNL
Depois que o LNG foi liquefeito e armazenado em tanques, ele está pronto para transporte para outros mercados, geralmente através de um transportador de GNL. Essas transferências de custódia do tanque de armazenamento para o navio ou do navio para um terminal de recebimento costuma envolver milhões de dólares de produto em um único embarque. Desta forma, é essencial que o fornecimento e o recebimento do GNL saibam exatamente quanta energia foi negociada.
![transferência de custódia da carga base para GNL Instalação GNL](/__image/a/9311997/k/6afc479f9a4fe281904fbd23ea22e135d6ec5809/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/LNG%20Facility.jpg)
Resumo dos benefícios
Mede GNL na fase de líquido criogênico
Tempos de atualização mais rápidos
Sem atrasos na análise devido ao transporte ou vaporização da amostra
Até 10 vezes menos incerteza no Btu transferido quando comparado aos sistemas vaporizador/GC
Praticamente imune a variações de vazão GNL para a medição precisa de energia de mais cargas transferidas
Problemas com medições tradicionais
Para sistemas tradicionais vaporizador/GC, é essencial eliminar a vaporização parcial e a pré-vaporização para todas as vazões de GNL, o que exige a instalação cuidadosa e a manutenção correta para garantir um bom isolamento e eliminar pontos quentes na vaporização da amostra e nos caminhos de transporte. Além disso, o Manual de Transferência de custódia GIIGNL GNL estabelece que deve ser feita amostragem de GNL durante fluxo estável.
Analisador Raman Rxn4 para transferência de custódia da carga base de GNL
O analisador Raman Rxn4 para GNL acoplado com a sonda Rxn-41 para serviço criogênico oferece medição precisa do índice Wobbe (WI), poder calorífico bruto (GHV) e composição total do GNL com incerteza até 10 vezes menor do que os sistemas vaporizador/GC atualmente em uso.