Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Controlado pelo Liquiline Control

Remoção automatizada do nitrogênio na estação de tratamento de efluentes de Stadtlohn

A Stadtlohn WWTP regula a redução de nitrogênio usando o Liquiline Control. O sistema de controle regula o abastecimento de ar no reservatório de areação, dependendo da concentração atual de nutrientes nos efluentes.

Liquiline O controle controla as fases de nitrificação e desnitrificação na Stadtlohn WWTP. ©Endress+Hauser

Um dos reservatórios de aeração no Stadtlohn WWTP. O sistema Liquiline Control monitora as medições de oxigênio e amônia online para controlar as fases de nitrificação e desnitrificação.

O sensor ISEmax CAS40D mede o nitrato e a amônia na estação de tratamento de efluentes de Stadtlohn. ©Endress+Hauser

O sensor ISEmax CAS40D mede o nitrato e a amônia. Na Stadtlohn WWTP, um sensor foi instalado na saída de cada reservatório.

Os resultados

  • Conformidade segura com valores limite.

  • Operação estável.

  • Uso otimizado de energia.

  • Alto nível de transparência do processo, combinado com facilidade de uso.

  • A comutação do reservatório de operação paralela para cascata durante uma atualização da estação não resultou em problemas para o sistema de controle.

Ewald Rathmer

Com o Liquiline Control, confiavelmente aderimos aos valores limite na saída da estação de tratamento de efluentes sem perder energia por excesso de aeração.

Ewald Rathmer, Gerente de estação
WWTP Stadtlohn (Alemanha)
Markus Pries

Principais vantagens do Liquiline Control são facilidade de uso e transparência. Pode ser operado usando apenas alguns parâmetros muito explícitos. Isso facilita as coisas para nós.

Markus Pries, Eletricista
WWTP Stadtlohn (Alemanha)

O desafio

O cliente solicitou um sistema de controle que reduz de forma automatizada enquanto também garante a conformidade com o valor oficial de nitrogênio na estação de efluentes (TN ≤ 8 ou 12 mg/l, dependendo da época do ano). Também é importante que o sistema de controle seja capaz de funcionar depois de comutar os clarificadores da operação paralela para a sequencial. O reservatório a montante agora é usado no estágio de máxima carga, enquanto o segundo reservatório é usado subsequentemente no estágio de mínima carga.

A concentração de nitrogênio no efluente tem que ser o mais constante possível durante as fases de mínima e máxima carga. Além disso, a solução tem que ser fácil de operar, para garantir que a equipe possa fazer configurações rápida e facilmente nos períodos de standby, durante a noite ou aos fins de semana.

Nossa solução

O operador WWTP optou por uma solução completa formada por diferentes componentes:

  • Um sensor de oxigênio por reservatório, assim como um sensor íon-seletivo para amônia e nitrato.

  • Controlador lógico programável (PLC) com software Liquiline Control, que controla ambos os reservatórios individualmente.

  • O display touchscreen usado para operar o sistema a partir da sala de controle.

  • Vários serviços, como consulta, projeto e configuração do controlador, integração do processo, treinamento do sistema.

Controle de aeração dependente da carga em Stadtlohn

O cliente queria que os reservatórios da estação fossem aerados individualmente. Sensores nos dois reservatórios medem os parâmetros de amônia, nitrato e oxigênio. Usando os valores medidos, o sistema de controle Liquiline Control configura um valor de referência dinâmico para oxigênio: dependendo da concentração de amônia, a quantidade exata de ar necessária para remoção completa de amônia (NH4-N) é injetada. Isso resulta em estabilidade no processo, enquanto também otimiza a eficiência de energia dos sopradores.

Controlador

Além disso, o controlador ajusta a duração das fases de nitrificação e desnitrificação. Isso melhora a redução do nitrogênio total (TN), garantindo que permaneça em um nível constante na estação de efluentes.

Acesso remoto ao sistema de controle Liquiline Control

Para a Stadtlohn WWTP, o controlador foi instalado com uma unidade remota de controle. Isso significa que a equipe em standby é capaz de monitorar o processo e intervir, caso necessário, do conforto de seu lar.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável