Mais que controle
Instrumentos inteligentes possibilitam a combinação do controle e da gestão
Na Nouryon em Herkenbosch, Holanda, a instrumentação inteligente baseada na tecnologia HART tem sido usada desde 2007. Mas até agora, as possibilidades da inteligência não tinham sido totalmente reveladas. O sinal desses instrumentos inteligentes só era usado para o controle, e não para a gestão. A instrumentação na base instalada estava pronta para isso, mas o ecossistema, digital, físico e para o trabalhador, teve que ser configurado e preparado.
![Tablet industrial Field Xpert SMT70 para gestão móvel de configuração de equipamentos Tablet Field Xpert SMT70 em uma indústria química](/__image/a/9576880/k/ec8252b05da2ce0d086753813bdb30dfaad85fe6/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Case-study-Nouryon.jpg)
Os resultados
Instrumentos inteligentes entregam dados que fornecem informações sobre status e saúde.
O período de tempo entre os ciclos de calibração foi significativamente ampliado e a manutenção é feita baseada nas condições.
Não é mais necessário desmontar instrumentos para calibração
Verificações podem agora ser feitas em linha e automatizadas.
Todas as funcionalidades e inteligência que já estavam presentes nos instrumentos não são usadas mais somente para o controle, mas também para gerenciar e manter os ativos.
O desafio
Toda a inteligência na instrumentação HART precisou ser desbloqueada usando um ecossistema digital que tornou possível a exploração de todo o seu potencial. Guido van den Hombergh da Nouryon: "Queríamos evitar a interferência entre os sistemas de controle instalados e os novos, e manter a segurança. Então construímos um sistema de bypass baseado no gateway de Ethernet HART Fieldgate SFG250 como um alicerce fundamental para desbloquear de forma digital todas as informações de manutenção e gestão relevantes dos instrumentos HART."
Trabalho humano
Para aproveitar completamente da instrumentação HART e tornar os dados acessíveis como informações, o ecossistema completo baseado na nuvem Netilion IIoT foi configurado de acordo com a Arquitetura Aberta NAMUR, onde os dados são acessados através de um ecossistema em nuvem certificado. O modelo de dados é completamente estruturado e pode ser abordado via REST API em serviços de comunicação OPC UA. A Nouryon é proprietária dos dados e determina através de autorizações que usuários têm acesso a que dados.