Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medições de nível confiáveis em bunkers e pilhas de material 

Soluções de medição por radar para aplicações de sólidos

Os novos sensores de radar de onda livre de 80 GHz Micropilot FMR10B, FRM20B e FMR30B oferecem medição de nível confiável em aplicações básicas de sólidos, independentemente de influências externas e propriedades do material. As condições de superfície altamente variáveis causadas pela movimentação rápida do material não são um desafio. Há uma simplificação dos esforços de instalação e da operação graças ao acesso remoto e no equipamento. A verificação sob demanda e os testes funcionais de diagnóstico são guiados por um assistente e podem ser realizados sem interrupção do processo.

Micropilot FMR20B, medição de nível, pilhas de material ©Endress+Hauser

Suas vantagens

  • Desempenho confiável da medição, independentemente das condições climáticas, do estado físico do meio ou da ampla variação do tamanho dos grãos, graças ao chip de radar altamente desenvolvido, à ampla variedade de opções de instalação e à tampa de proteção contra o tempo. 

  • Chip de radar de 80 GHz desenvolvido pela Endress+Hauser e antena de 80 mm para medições precisas até 30 m.

  • A Heartbeat Technology permite diagnósticos e verificações durante a operação sem a remoção do equipamento. Certificado, verificável e documentado de acordo com a ISO 9001.

  • Sequências de configuração guiadas (chamada "Assistentes") simplificam consideravelmente o comissionamento, os testes funcionais e as verificações.

  • O uso remoto intuitivo via aplicativo e no equipamento com o display colorido sensível ao toque garante comissionamento, operação e controle rápidos e seguros.

Seu desafio

Em bunkers, depósitos e pilhas de material, as demandas extremas das condições climáticas, como o sol, vento, chuva ou neve, podem levar a uma variação nos estados dos materiais. Dessa forma, os grãos podem estar secos, úmidos ou até mesmo congelados. Esses estados também alteram as propriedades dos sólidos, o que pode influenciar a reflexão do sinal do radar e o resultado da medição. Além disso, a alta variabilidade do tamanho dos grãos, a altura da medição e as alterações frequentes da superfície também afetam a precisão da medição.

Nossa solução

Quanto mais simples, melhor: a resposta da Endress+Hauser é a nova família de produtos Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B. Equipados com tecnologia de radar de 80 GHz, a medição é altamente precisa e confiável independentemente das propriedades do meio. Os novos equipamentos podem ser complementados com uma variedade de acessórios para eliminar os desafios de condições climáticas e de instalação.

Micropilot FMR20B, medição de nível, pilhas de material ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20B, medição de nível, pilhas de material, conectividade bluetooth ©Endress+Hauser

Quer saber mais?

Leia a história completa sobre como a medição de nível confiável em bunkers e pilhas de material evita interrupções no processo. Suportada por operação e manutenção simples e rápidas.