Pasteurizadores com Tecnologia IO-Link
A Liess, fundada em 1946, hoje é uma empresa 100% brasileira com tradição no fornecimento de máquinas, equipamentos e processos para grandes fabricantes de bebidas do Brasil e da América Latina.
Um de seus principais equipamentos é o pasteurizador e pensando em uma solução de qualidade, confiável e de alta tecnologia para o usuário final a comunicação IO-Link foi implementada.
A Liess tem como característica a iniciativa de oferecer uma solução personalizada para seus clientes. Com isso, estão sempre procurando entre as novas tendências quais delas poderão agregar novos atributos aos seus produtos.
Solução Ofertada
-
A Endress+Hauser, fornecedor líder na indústria, oferece uma ampla variedade de produtos IO-Link para uma vasta seleção de parâmetros de processo.
Sempre ajudando e aprendendo com nossos clientes estudamos a aplicabilidade ideal de sensores para garantir no final a melhor solução e assim foi fornecido um ‘pacote de instrumentação’ para os 2 primeiros Pasteurizadores IO-Link da Liess, 100% digitalizado.
O pacote inclui transmissores de pressão modelo Cerabar PMP23, chaves de nível capacitiva Liquipoint FTW23, transmissores de temperatura iTherm TM311, equipamentos em Profinet como o transmissor multiparametros Liquiline CM442, medidor de vazão eletromagnético Promag P 100 e medidor de vazão Vortex Prowirl F 200 (4 a 20mA)
Após essa solução, partimos para um outro desafio onde também foi fornecido um pacote de instrumentação para a primeira lavadora IO-Link da Liess com integração 100% concluída e aprovada
Depoimento do Supervisor de projeto Luís Fernando Fasolo Klein - Liess
"Após estudo da aplicação do IO-Link no pasteurizador Liess foi um desafio que só pôde ser aceito com a ajuda de parceiros que nos auxiliaram na estruturação de uma nova construção para a célula de controle. Entre eles a Endress+Hauser, que forneceu a instrumentação para controle de processo de pasteurização, e nos deu suporte para o comissionamento e startup da máquina no cliente. O processo foi extremamente exitoso: os pasteurizadores foram entregues com uma tecnologia de última geração, com uma série de facilidades para operação e manutenção pelo cliente, que expressou satisfação ao receber um equipamento com todo este valor agregado."
Informações adicionais entre em contato com time da Endress+Hauser:
Michele Figueiro - Gerente de Contas Rio Grande do Sul michele.figueiro@endress.com
Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas delso.nicola@endress.com