Proteção da saúde com água limpa
Desinfecção e monitoramento da água potável
A desinfecção da água potável se faz necessária para proteger a saúde e segurança de todos. Esse é um processo que está sujeito a muitas orientações e valores limites. Para garantir que os valores limites sejam sempre atendidos, o NSI-Technik apoia o departamento de patologia do Würzburg University Hospital com um painel de desinfecção da Endress+Hauser.
![Água limpa é uma necessidade para uma vida saudável](/__image/a/9628975/k/8380728d7ba4d1b346524817d1a6a8618c0c6f50/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Clean%20water.jpg)
Resultados
Medição online confiável
Operação intuitiva e evita erros de medição
Os custos operacionais e requisitos de manutenção são os mínimos possíveis
A contaminação microbial da água potável representa um risco grave para a saúde. Há também fatores agravantes a serem considerados, é importante pode contar com sua medição de desinfecção. Enquanto a desinfecção da água leva à redução do número de germes, uma overdose do desinfetante usado é um perigo para a saúde. A instalação de água potável do departamento de patologia do Hospital Universitário em Würzburg controla a contaminação microbiana da água potável.
Nossa solução
![Painel de desinfecção para monitorar a qualidade da água](/__image/a/9628979/k/65a90fc0bba426572ea8d8b5af689795d4fdd20d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Panel_CYA27%20mit%203%20Modulen_mit%20Licht+Schlauch_HiRes.jpg)
Para enfrentar os desafios associados à medição manual, é possível usar uma solução de medição automática, que registra e armazena os valores medidos digitalmente. Isso pode ser feito de forma extremamente econômica usando um painel de análise de água para monitorar o valor de cloro, criando assim uma solução para o monitoramento da desinfecção da água potável que é não apenas segura e sem risco para a saúde, mas também altamente eficiente.