Otimize a separação de óleo não refinado extra pesado/ pesado
Obtenha melhor controle do processo
Na separação de óleo não refinado extra pesado e pesado (< Densidade API 15 >960 kg/m3 (8 lb/gal) e areias asfálticas, o processo de limpeza é realizado nos separadores, FWKO, BOTs e nos dessalinizadores. É importante conhecer a densidade por todo o nível a fim de garantir uma operação com máxima eficiência de tempo e de custo. As tecnologias de medição tradicionais são limitadas quanto às informações que podem fornecer sobre o processo. Profile Vision oferece uma visão clara do processo.
![Separadores de óleo não refinado extra pesado/ pesado Separadores de óleo não refinado extra pesado/ pesado](/__image/a/604657/k/f7208f6dfd809178cac9a9bc2e14ddd7803ebd76/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/separators-heavy-oil_horizontal.jpg)
Visão geral dos benefícios
Perfil de densidade tridimensional preciso de todo o separador - da admissão à saída
A instalação é totalmente na parte externa do recipiente
A separação não é interrompida devido a problemas relacionados a densidade
Elimine os problemas de dosagem excessiva ou insuficiente dos produtos químicos usados no processo
Desafio: ter uma visão completa de seu processo
As tecnologias tradicionais são conseguem ter uma visão clara do nível geral e da camada de emulsão. A posição e a espessura da camada de emulsão é uma informação importante, pois ela determina a quantidade de quebradores de emulsão químicos que precisam ser adicionados. As tecnologias de medição tradicionais devem ser instaladas dentro do separador e costumam ser suscetíveis a contaminação. Sendo assim, o medidor precisa ser removido para limpeza regularmente - o que é um desperdício de tempo valioso.
Nossa solução: sistema de perfil de densidade
O separador é dividido em 3 áreas de detecção de densidade:
Medição da presença de areia no fundo para assegurar que todo o volume do separador esteja disponível
Medição da camada de emulsão e da espessura para otimizar o processo de separação e economizar os custos relacionados a dosagem de produtos químicos excessiva ou insuficiente
O óleo não refinado limpo na parte superior é monitorado. O CLP integrado coleta e dimensiona todos os dados de medição. Possibilidade de visualização de até 5 níveis de interface diferentes (areia, água, emulsão, óleo e espuma).
Detalhes da solução: Visão do perfil
Características gerais dos tanques individuais com os perfis ou gráficos de barras, alarmes, histórico e registro de evento
Coleta e dimensionamento dos dados de medição
Cálculo e visualização de até cinco níveis de interface diferentes
Visualização gráfica do perfil de densidade (densidade indicada por cores) e gráfico (gráfico de barra ou gráfico de linha)
Valor limite e monitoramento de status
Alarme e tendência
Gammapilot M FMG60
Transmissor compacto: um instrumento para todas as tarefas de medição
A mais alta disponibilidade, confiabilidade e segurança, mesmo para condições de processo e de ambiente extremas
A mais alta sensibilidade e precisão com as mais baixas taxas de dosagem
Ajuste ideal ao respectivo aplicativo através de uma variedade de detectores
Aprovação SIL2/3 de acordo com IEC 61508 para detecção do nível pontual máximo
Compensação de temperatura para medições de densidade
Contêiner FQG63
Contêineres com elemento de extensão flexível. Seus benefícios:
Equipamento leve que oferece a melhor blindagem possível
A mais alta classificação de segurança
Instalação flexível com até 30 m (98 pés) de comprimento
Operação manual
Cadeado ou parafuso de bloqueio para fixação da posição de comutação
Status da seletora facilmente identificado
Equipamento compacto, fácil de instalar