Análise de Líquidos em trens LNG
Solução completa única
Em fábricas de liquefação de gás, muitos parâmetros devem ser monitorados para garantir a segurança da fábrica e dos funcionários. As diferentes áreas do processo representam exigências diferentes na análise de líquidos. Essa área exigente requer o mais alto nível de conhecimento técnico e experiência no processo.

Benefícios e resultados
Solução completa a partir de uma única fonte, o que simplifica consideravelmente a operação
Os operadores da fábrica se beneficiam da tecnologia de sensor e de análise de última geração como a tecnologia Memosens
A Endress+Hauser é um parceiro em solução com amplo conhecimento técnico mesmo em aplicações complexas
Desafio do cliente
A fim de transportar o gás de forma eficiente por longas distâncias, a liquefação de gás natural LNG é um processo comum. No entanto, uma vez que o gás natural é muito frágil e altamente inflamável, deve-se tomar precauções de segurança para proteger o entorno e o meio-ambiente. Portanto, valores limites diferentes devem ser respeitados durante várias etapas do processo em uma fábrica de liquefação de gás . Devido à complexidade da fábrica, vários pontos de medição devem ser instalados e mantidos.
Nossa solução
Uma parte do processo é a recuperação de enxofre. Na unidade de recuperação de enxofre (SRU), os valores de pH nas caldeiras de calor residual devem ser monitorados a fim de agir imediatamente no caso de eventos que podem ser reconhecidos por uma mudança no valor do pH. Isso é feito com um sistema de amostra devido à pressão. O valor do pH também é um parâmetro importante na área de caldeiras grandes. A solução de carbonite é usada no processo de limpeza. Para tratar a solução, a condutividade é monitorada no sistema depurador.