Eficiência da caldeira e controle da água de alimentação
Qual é a primeira etapa para maximizar o consumo de energia em utilidades?
Não sabe quanta energia está sendo consumida nas utilidades da sua fábrica? A falta de compreensão e visibilidade de onde a energia está sendo usada resulta em perda de recursos, ineficiências de produtividade e consumo desnecessário de energia. Como os gerentes e engenheiros de fábrica podem garantir o uso ideal de energia e recursos em utilidades? Há uma variedade de utilidades e aplicações a serem exploradas para conseguir economia de energia. A eficiência da caldeira e a qualidade do vapor são um bom ponto de partida.
Aumente a eficiência da caldeira para um desempenho ideal
Para determinar onde existem problemas e medir o consumo de vapor em todo o sistema, é necessária instrumentação. É difícil melhorar a eficiência porque há muitas variáveis que podem afetá-la. De fato, ao analisar um sistema de vapor completo, praticamente tudo afeta a eficiência de uma forma ou de outra, desde a temperatura do ar de combustão na caldeira até um purgador com defeito na borda de uma linha de distribuição.
Aumente a eficiência da caldeira: monitore com instrumentação inteligente
As caldeiras geralmente têm instrumentação padrão. No entanto, o controle da caldeira pode ser melhorado com a adição de instrumentação mais sofisticada com recursos de monitoramento aprimorados. A seleção da instrumentação adequada permite que a equipe da fábrica controle o consumo específico de energia e a eficiência da caldeira.
A fração de secagem afeta a eficiência da caldeira
O controle da fração de secagem é crucial para a eficiência da caldeira. O vapor seco em comparação com o vapor úmido pode determinar a eficácia da operação em utilidades e pode aumentar ou reduzir significativamente o consumo e os custos de energia. A perda de energia, a transferência de calor, a corrosão e o consumo de vapor têm impacto sobre a eficiência da caldeira, e o controle da água de alimentação, a separação do vapor e a operação adequada da caldeira podem melhorar a eficiência e o desempenho gerais.
Se a fração de secagem for de apenas 90%, isso significa que 10% da energia que os clientes acreditam estar disponível já foi perdida. Além disso, os medidores de vazão/caudal tradicionais estão sujeitos a um erro de medição maior, normalmente de 5 a 8%, devido à fração de líquido que sai da caldeira.
A qualidade do vapor afeta a segurança geral do sistema
Para otimizar a vida útil, a disponibilidade, a eficiência e a segurança geral da caldeira, é essencial uma análise abrangente da água e do vapor. Os sistemas SWAS compacto oferecem análise completa de ciclos de água/vapor, incluindo a preparação de amostras para medir parâmetros como condutividade catiônica, pH, oxigênio dissolvido, turbidez/turvação, sódio, sílica, fosfato, redox (ORP), amônia, dureza, ferro, cobre e muito mais.
Ganhe transparência e insights sobre seu processo e aumente a segurança com esses instrumentos
O gerenciamento/gestão de energia industrial para vapor, ar comprimido, aquecimento, arrefecimento e gases industriais começa com a instrumentação adequada
O vapor serve como um meio crucial de transferência de calor em vários setores, enfatizando a prioridade máxima da segurança em toda a sua produção, distribuição e utilização.
Os sistemas de aquecimento e arrefecimento são cruciais para operações diárias. Saiba mais sobre recuperação de calor residual (WHR), aquecimento e arrefecimento distrital, aquecimento e arrefecimento de processos, economia de custos e energia nessa utilidade
Usando as soluções de gerenciamento/gestão de energia da Endress+Hauser, pode identificar com segurança os pontos fracos e o potencial de economia nos sistemas de ar comprimido.
Continue aprendendo sobre economia de energia em utilidades
Estudo de caso
O conceito de energia inovadora da Swiss Life Arena em Zurique é particularmente evidente na produção de frio. O fornecedor de serviço de energia ewz usa tecnologia Endress+Hauser para monitorar a eficiência.
Saiba mais sobre como reduzir seus custos de energia com instrumentação de processo. Faça o download do infográfico para obter algumas dicas e saber o que considerar em suas tecnologias de medição.
eBook de soluções de economia de energia para todas as indústrias
Existem muitas oportunidades de economia em vapor, ar comprimido, aquecimento, arrefecimento e em redes de utilidades de gases industriais. Um controle completo de energia pode reduzir o consumo de energia em 5 a 15%.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .