O processo de fabricação de cosméticos é altamente desafiador e a competição no mercado global de cosméticos é intensa. A mudança é a única constante nas tendências de consumo, e especificidades regionais, altos custos de matéria prima e inúmeras regulamentações adicionam complexidade. Na corrida por participação no mercado, time-to-market e flexibilidade na fabricação são decisivos. Nossa experiência em automação de processo e instrumentação inteligente e confiável impulsionam uma fabricação eficiente e segura para criar um diferencial competitivo.
Principais fatos
806
billion USD
expected global market value cosmetics products by 2023 Source: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Descubra onde apoiamos seus processos de produção
Visão geral dos processos na produção de cosméticos
Pontos de medição no armazenamento de líquidos a granel
Pontos de medição no armazenamento de pós a granel
Pontos de medição em um misturador
Pontos de medição em um misturador em linha
Pontos de medição na linha de envasamento
Pontos de medição no processo de purificação de água
Pontos de medição no processo de limpeza no local

Visão geral dos processos na produção de cosméticos

Pontos de medição no armazenamento de líquidos a granel

Pontos de medição no armazenamento de pós a granel

Pontos de medição em um misturador

Pontos de medição em um misturador em linha

Pontos de medição na linha de envasamento

Pontos de medição no processo de purificação de água

Pontos de medição no processo de limpeza no local

Controle de estoque aprimorado
Ingredientes ativos na fabricação de cosméticos têm alto custo e devem ser armazenados e monitorados adequadamente para minimizar desperdícios. Múltiplas tecnologias são necessárias para medir o estoque, como sensores de pressão hidrostática, medição de nível e capacitância por radar.
Nosso conhecimento em campo
Nossas tecnologias integradas oferecem soluções modernas e confiáveis para o gerenciamento de inventário de estoque e redução de desperdício, com fácil manutenção e monitoramento em tempo real.
- Otimize a medição com uma instrumentação para cada aplicação
- Proteja processos de armazenamento contra transbordamento e vazamentos com nosso Liquiphant FTL50H
- Reduza o desperdício e diminua os custos com uma instrumentação inteligente

Mistura precisa
A mistura é a etapa mais exigente na fabricação de cosméticos e essencial para determinar a qualidade do produto final. A adição e mistura precisas da matéria-prima, assim como o uso eficiente de energia e água, são vitais para minimizar desperdícios e reduzir custos. O manuseio de produtos baseados em óleo e pegajosos com diversas viscosidades e densidades também pode causar desafios significativos.
Nosso conhecimento em campo
Nossos processos de engenharia e instrumentação inteligente e confiável permitem a mistura precisa e ideal para auxiliar na garantia da melhor qualidade do produto.
- Confie no Promass I mara uma medição precisa de vazão e viscosidade
- Utilize o Liquiphant e Liquipoint FTW33 para processos seguros e estáveis com produtos pegajosos
- Minimize perdas de energia com o monitoramento de energia e soluções de gerenciamento

Envasamento e dosagem precisos
Garantir que a quantidade exata de produto seja envasada toda vez precisamente e continuamente é indispensável no processo de produção de cosméticos. Além disso, componentes mecânicos de envasamento e dosagem podem levar a altos custos de manutenção e não serem confiáveis, causando longas interrupções no processo.
Nosso conhecimento em campo
Nossos medidores de vazão Coriolis trazem alta precisão e confiabilidade ao seus processos de loteamento e envasamento.
- Integre protocolos de comunicação digital
- Obtenha um controle preciso de todo o processo de envasamento
- Economize custos ao evitar componentes mecânicos de instrumentos

Rápida calibração e manutenção
Atividades de calibração e manutenção podem resultar em tempos de inatividade longos e custosos da produção. Períodos de desligamento devem ser reduzidos a um mínimo absoluto se KPIs de produtividade devem ser cumpridos.
Nosso conhecimento em campo
Na Endress+Hauser, a calibração é uma de nossas principais competências. Oferecemos um portfólio completo de serviços de calibração no local para operações otimizadas, conformidade total e inatividade minimizada.
- Minimize períodos de calibração com equipamentos de vazão móveis locais da Endress+Hauser
- Confie em instalações de calibração totalmente comprovadas e acreditadas
- Garanta a conformidade contínua da produção com a calibração regular e profissional

Conformidade total
Para identificar problemas que podem afetar a qualidade de seus produtos cosméticos, a conformidade a normas tais como ISO 17025 e BPF de cosméticos da FDA é crucial. Diretrizes afirmam que equipamentos devem ser calibrados regularmente ou verificados de acordo com um SOP com resultados documentados quando apropriado.
Nosso conhecimento em campo
Nossos produtos, serviços e soluções vêm com toda a certificação e documentação correta para instalação regulamentadas BPF.
- Esteja em conformidade com todos os padrões necessário para boas práticas de fabricação (BPF)
- Confie nos profissionais de calibração da Endress+Hauser
- Tenha toda a documentação necessária à mão
Benefícios
O mundo dos produtos cosméticos se move rapidamente. A Endress+Hauser possui mais de 65 anos de experiência em melhorar os processos de nossos clientes com nosso conhecimento em processos e experiência na indústria. Nós entendemos seus desafios e estamos comprometidos a encontrar as melhores soluções para as necessidades da sua aplicação, para que você possa manter os custos sob controle e alcançar o time-to-market mais rápido possível.
Principais fatos
100%
dos parâmetros do seu processo cobertos
Principais fatos
100%
da produção em conformidade com padrões de qualidade
Principais fatos
10%
de redução em custos de energia em 18 meses em instalações industriais alcançando a certificação ISO 50001
Como podemos ajudar
Com nosso portfólio completo de instrumentação para todos os processos de fabricação de cosméticos, a Endress+Hauser pode ajudá-lo a atender às expectativas do cliente e às normas de segurança ao mesmo tempo que mitiga riscos e atinge metas de eficiência e sustentabilidade.
- Calibração no local para total conformidade e maior disponibilidade
- Instrumentação inovadora para minimização do consumo de energia e custos em matéria-prima
- Medição de parâmetros de qualidade inline para controle ideal de viscosidade e densidade
- Medidores de vazão para dosagem e envasamento precisos e contínuos