Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Fabricação farmacêutica de BPF, compatível e produtiva

Alcance as metas de qualidade, conformidade e produtividade com a tecnologia de sensor de ponta

Fabricação farmacêutica de BPF, diretrizes de BPF, produção farmacêutica, fda

A transição da fabricação farmacêutica de BPF do desenvolvimento de processos em pequena escala pode ser um desafio. Níveis mais altos de automação e controle, nova instrumentação e tecnologias apresentam ainda mais complexidade. Conformidade com as BPF, normas e diretrizes do setor, tudo precisa ser abordado para garantir que as especificações de qualidade sejam atendidas. Nosso portfólio de fabricação de produtos farmacêuticos permite o monitoramento e controle em tempo real dos parâmetros de qualidade e processo, enquanto atinge as metas de produtividade.

Principais fatos

100%

matching instruments

to user requirements - perfectly engineered, right first time

Fermentação controlada ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Fermentação controlada

Envolvendo células vivas, a fermentação é um bioprocesso muito complexo, sensível e de alto custo. Condições assépticas devem ser rigorosamente garantidas em todo o processo de manufatura biofarmacêutica. A medição consistente é vital para atender a esses requisitos.

Nosso conhecimento em campo

Projetado para estabilidade e precisão a longo prazo, nosso portfólio de instrumentação permite o controle completo das condições do bio-reator:

Cromatografia eficiente ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Cromatografia eficiente

A medição precisa dos parâmetros de condutividade e pH é vital para alavancar a cromatografia. Além disso, a detecção das proteínas específicas a serem separadas da mistura complexa do caldo de fermentação pode ser um desafio.

Nosso conhecimento em campo

Nossas soluções de monitoramento permitem manter condições essenciais de cromatografia para apoiar o processo de separação. Também oferecemos sensores fotométricos de processo UV para facilitar a detecção de proteínas alvo:

Medição estável de pH ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Medição estável de pH

Em um biorreator, o pH é um parâmetro de controle crítico. Cada linha de célula tem sua própria faixa de pH ideal para o crescimento eficiente da célula e a expressão da proteína. Do laboratório à manufatura de grande escala, são necessários dados consistentes e confiáveis.

Nosso conhecimento em campo

O portfólio da Endress+Hauser garante uma medição estável de pH em linha durante a fermentação, para máxima confiabilidade em todas as escalas e permite uma filosofia inovadora de calibração em laboratório:

  • Aproveite a tecnologia inovadora de sensor Memosens
  • Implante as mesmas tecnologias digitais em sensores e instrumentação, do laboratório à fabricação em larga escala

Benefícios

Agilize seus projetos para o processo de manufatura biofarmacêutica juntamente com nossos funcionários, como Klaus Köhler. Eles oferecem uma linha completa em instrumentação e profundo conhecimento da indústria para encontrar a melhor solução para suas necessidades.

Principais fatos

80 %

redução da diversidade do tipo de instrumento

Principais fatos

2 meses

prazo de comercialização mais rápido

Principais fatos

0

mudanças dos instrumentos, graças à especificação correta deste o início

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Fale com nossos especialistas

"I am really happy to work for the biopharmaceutical industry at Endress+Hauser and to bring real value to your projects."

Klaus Köhler, Global Industry Manager, Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG
Informações importantes

Como podemos ajudar

A Endress+Hauser oferece um portfólio completo de soluções dimensionáveis para a excelência na fabricação de produtos farmacêuticos. Nossos equipamentos de instrumentação e sensor permitem o monitoramento preciso das condições críticas do processo, mantendo a conformidade e garantindo a liberação do lote.

  • Medição de nível e controle de biorreator e de espuma
  • Separação de proteína em skids de cromatografia
  • Medição analítica em laboratório e manufatura
  • Instrumentos de campo para fácil calibração
  • Toda instrumentação desenvolvida de acordo com a norma ASME BPE

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes