
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Max. process pressure
PN 63, Class 300, 40K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Campo de aplicação
O Promass P 100 oferece o desempenho aprimorado de um medidor de tubo curvo e a capacidade de drenagem de um medidor de tubo reto, sem qualquer comprometimento. Combinado ao menor invólucro de transmissor disponível atualmente, apresenta desempenho completo ocupando a menor dimensão. Projetado para aplicações em ambientes estéreis onde o espaço é importante, o Promass 100 é a escolha recomendada para integradores de sistema, construtores de skid e fabricantes de equipamentos.
O princípio de medição opera independentemente das propriedades físicas do fluido, como viscosidade ou densidade
Dedicado a aplicações em condições estéreis na indústria de life sciences.
Propriedades do equipamento
Conformidade com ASME BPE, 3-A e EHEDG e baixo conteúdo de ferrita delta
Tubo de medição eletropolido em 1.4435 (316L)
Recuperação rápida de CIP/SIP
Invólucro do transmissor ultracompacto e robusto
Alto grau de proteção: IP69K
Display local disponível
Benefícios
A mais alta qualidade do processo – em total conformidade com os requisitos da indústria
Menos pontos de medição do processo – medição multivariável (vazão, densidade, temperatura)
Instalação compacta – sem necessidade de trechos retos a montante/jusante
Transmissor compacto – total funcionalidade ocupando o menor espaço possível
Operação local mais rápida sem software ou hardware adicional – servidor de web integrado
Verificação integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline Promass P 100
Versão em inglês - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN PT 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
6 MB
Nome do arquivo:
TI01036DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline 100 PROFINET
Versão em português - 12/2024
Parte 2 de 2 Transmissor
EN PT 20/12/202401/12/2015Idioma:
Português
Versão:
20/12/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
KA01215DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline Promass P 100
Coriolis flowmeter
EN PT 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
6 MB
Nome do arquivo:
TI01036DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFINET
Medidor de vazão Coriolis
EN PT 01/11/202401/02/202301/12/2015Idioma:
Português
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
BA01431DPT_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Promass P 100 Ethernet/IP
Medidor de vazão Coriolis
EN PT 01/11/202401/02/202331/12/201401/04/201301/06/2012Idioma:
Português
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
3.9 MB
Nome do arquivo:
BA01067DPT_0524-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Promass P 100 HART
Medidor de vazão Coriolis
EN PT 01/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013Idioma:
Português
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
BA01192DPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFIBUS DP
Medidor de vazão Coriolis
EN PT 01/11/202401/02/202331/12/201419/09/2013Idioma:
Português
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
4 MB
Nome do arquivo:
BA01253DPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Promass P 100 Modbus RS485
Medidor de vazão Coriolis
EN PT 01/11/202401/02/202301/04/201301/06/2012Idioma:
Português
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
BA01059DPT_0424-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201723/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PT 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2017
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
GP01037DEN_0217.pdf
-