Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Memosens 2.0: Tecnologia inovadora de sensor aprimorada

Facilite a vida, aumente a segurança de processos e permaneça conectado com a tecnologia digital Memosens 2.0

A tecnologia Memosens revolucionou a tecnologia de análise de líquidos. Ela converte valores medidos em um sinal digital e o transfere indutivamente ao transmissor, eliminando problemas associados à umidade. Com alarmes de sinal em casos de interrupção da transmissão, o Memosens oferece uma transferência segura de dados para maior disponibilidade do ponto de medição e processos sem problemas. Com o Memosens 2.0, pontos de medição se tornam totalmente preparados para o futuro e prontos para a IIoT.

Memosens 2.0 oferece análise de líquidos preparada para o futuro em todas as indústrias. ©Endress+Hauser
Conectado: Memosens dados podem ser processados por serviços na nuvem para acesso remoto simples ao seu sistema. ©Endress+Hauser
Seguro: Memosens sensores são completamente resistentes à umidade, corrosão e pontes salinas.. ©Endress+Hauser
Simples: calibração de laboratório e plug & play facilitam sua vida. ©Endress+Hauser

O Memosens converte o valor medido para um sinal digital e o transfere para o transmissor sem uma conexão de contato. Este vídeo mostra como o Memosens otimiza o controle e a manutenção do processo.

Memosens: Componentes eletrônicos completamente embarcados no cabeçote do sensor tornam os sensores digitais e inteligentes.. ©Endress+Hauser

Benefícios

  • Conectado: Memosens 2.0 oferece armazenamento ampliado de dados de calibração, sensor e processo. Ela facilita a identificar melhor as tendências, um gerenciamento de processo mais eficiente e oferece uma base preparada para o futuro para manutenção preditiva e serviços de IIoT.

  • Integração perfeita: Memosens 2.0 e Liquiline oferecem diversos protocolos, interfaces e comunicações de barramento para rápida integração em infraestruturas existentes e gerenciamento dos ativos da fábrica.

  • Seguro: a transmissão de dados digitais sem contato elimina os efeitos de umidade, a corrosão e as pontes salinas com mensagens de alerta se a transmissão do sinal for comprometida. O isolamento galvânico garante medição sem interferências e segurança EMC.

  • Simples: calibração sob condições favoráveis de laboratório, conector baioneta com trinco e plug & play de verdade tornam o manuseio do sensor muito fácil.

  • Custos operacionais reduzidos: a troca de sensores no local utilizando sensores pré-calibrados reduz o tempo de inatividade do processo e a regeneração regular prolonga a vida útil do sensor.

O Memosens 2.0 preserva todos os benefícios da tecnologia Memosens e a leva a outro nível. Ela armazena 8 vezes mais dados, como históricos de calibração e matrizes de carga, abrindo caminho para uma manutenção preditiva de verdade e melhores serviços IIoT. Ela também oferece total flexibilidade em áreas classificadas, uma vez que todos os sensores Ex podem ser combinados com todos os transmissores Liquiline com a aprovação respectiva. Sensores Memosens 2.0 são compatíveis com versões anteriores para rápida integração em sistemas existentes.