Enfrentar os preços voláteis das mercadorias por um lado e as demandas complexas de clientes por outro, a necessidade de processos otimizados na indústria de cimento nunca foi tão alta. Por exemplo, pensem nos custos de energia do processo de produção de clínquer, que pode representar até 75% dos custos variáveis. Porém, para reduzir suas despesas de forma eficiente sem comprometer a qualidade de seus produtos, os dados de processo precisos e derivados de instrumentos confiáveis são a chave.
Principais fatos
65-75 %
energy cost
of the overall costs are not uncommon within cement manufacturing. But there are ways to optimize the process.
Monitoramento de silo de farinha bruta e clínquer
Para manter a constância da produção, é necessário monitorar continuamente os níveis de estoque nos silos de farinha bruta e clínquer. Como os recipientes de armazenamento possuem vários formatos e tamanhos, o monitoramento de nível pode se tornar um desafio.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece várias tecnologias e soluções de monitoramento de nível diferentes, projetadas para ambientes desafiadores como poeira e abrasão.
- Nosso sensor de nível de radar de 80 Ghz é o mais adequado para medições em altos silos ou depósitos. Com recurso de ângulo de feixe pequeno e avaliação de rastreamento de eco múltiplo.
- Uma haste rígida de nível pontual de capacitância é usada para evitar o transbordamento de depósitos para matéria-prima
- Uma chave de nível de vibração pode ajudar você a evitar transbordamento de silos de clínquer.
Controle da queima do forno e dosagem do óleo combustível
O piroprocessamento é geralmente considerado o coração da produção de cimento. É o estágio no qual a maioria dos custos operacionais de fabricação do cimento aparece e, portanto, é também a área onde a maioria das oportunidades de melhoria dos processos existem.
Nosso conhecimento em campo
O principal parâmetro para esses processos é naturalmente a temperatura. Com monitoramento, você pode garantir qualidade consistente do produto e otimizar o consumo de combustível.
- Para medição de temperatura nos ciclones superiores do pré-aquecedor, use um termopar com um poço para termoelemento avançado de cerâmica feito de Nitreto de Silício.
- Para os ciclones inferiores, recomendamos sensores de temperatura com poço para termoelemento feito em Níquel Cobalto que oferece resistência incomparável para gases agressivos.
- Os medidores de vazão Coriolis otimizam o queimador ao regular a vazão mássica de óleo para o queimador e ao fornecer o sistema de aquecimento do óleo com temperatura online e medições de viscosidade
Monitoramento do resfriador de clínquer
O resfriamento de clínquer é uma das aplicações mais críticas na produção de cimento, pois a taxa de refrigeração pode ser crítica para a qualidade do clínquer e o desempenho geral do cimento .:
Nosso conhecimento em campo
Graças ao nosso portfólio abrangente, podemos oferecer um pacote completo de monitoramento de resfriamento de clínquer, tudo de uma só fonte. Isto inclui:
- Sensores de pressão diferencial para medir e monitorar o consumo de ar de refrigeração
- Medidores de vazão para refrigeração de ar e sensores de nível de radar de alta temperatura para monitoramento da altura do leito de clínquer para regular a velocidade da grade do resfriamento e volumes de ar
- Sensores de obstruções não intrusivos para silos de coleta de material em grade de resfriamento de clínquer
- Escala radiométrica não invasiva para vazão mássica em transportadores de parafuso de clínquer ou alimentadores de correia (indica a densidade do clinquer e infere os níveis de cal livre)
Instrumentação para pré-aquecedor de ciclone
Os pré-aquecedores de ciclone precisam ser monitorados para controlar a mistura da matéria bruta e para evitar obstruções que podem resultar em interrupções dispendiosas.
Nosso conhecimento em campo
Além da temperatura como parâmetro base para a eficiência geral, a medição de pressão e acúmulo atual podem ajudar a detectar obstruções.
- O mais recente em termopares de liga de alta tecnologia e à prova de abrasão com componentes eletrônicos resistentes a vibrações para monitoramento de temperatura de longa duração
- Sensores resistentes a impactos, térmicos e de alta precisão, para controle de pressão da câmara de ciclone
- Acúmulo de ciclone não invasivo e detectores de obstruções
Benefícios
Juntamente com os clientes, os consultores de indústria da E+H alcançaram resultados extraordinários e melhorias na otimização da fábrica enquanto mantiveram os altos níveis de segurança da operação em muitos setores industriais como produção de aço, cimento e metais preciosos. Nossa expertise técnica e o portfólio de produtos otimizados para a indústria como base para o sucesso são nossa visão de negócio. Acreditamos em construir relações duradouras com os clientes e não apenas ter lucro em curto prazo.
Principais fatos
145.000+
sensores de nível inteligentes em silos de cimento de todo o mundo
Principais fatos
60+
anos de experiência em instrumentação de medição
Principais fatos
10 milhões
de equipamentos instalados em todo mundo
Como podemos ajudar
Não importa se você está gerenciando um projeto, automatizando um sistema de manuseio de combustível, selecionando instrumentos para seu processo de clínquer ou embalando uma solução de limpeza de gás NOx para seu programa de conformidade ambiental, nossos experientes consultores de automação do processo podem lidar com todas as medições e especificações de controle de plantas de cimento totalmente integradas:
- Monitoramento de silo de farinha bruta e clínquer
- Controle do queimador do forno e pacote de dosagem do óleo combustível
- Monitoramento do resfriador de clínquer
- Instrumentação para pré-aquecedor de ciclone
- Armazenamento e dosagem de aditivos